Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1464 - 可调式夹紧块 用于装有力传感器的快速夹钳
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1464.prj},{NB=K1464.11308X22},{BESTKIPP=K1464.11308X22},{AUSF=verstellbar},{D=M8},{D1=17},{D2=13},{D3=5},{H=22},{H1=8},{H2=8},{H3=4},{SW1=11},{SW2=4},{GEW=0.0223},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245470297},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8},{TYP=1.000},{XA=1.250},{XB=21.000},{XC=0.000},{XD=6.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
AUSF
规格
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
[mm]
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1464.11306X18
K1464.11306X18
可调整
M6
17
13
5
18
8
6
4
11
3
0.0215
Yes
84662080
4059245470228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11306X21
K1464.11306X21
可调整
M6
17
13
5
21
8
6
4
11
3
0.0174
Yes
84662080
4059245470235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11306X23
K1464.11306X23
可调整
M6
17
13
5
23
8
6
4
11
3
0.0269
Yes
84662080
4059245470242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11306X26
K1464.11306X26
可调整
M6
17
13
5
26
8
6
4
11
3
0.0296
Yes
84662080
4059245470259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11306X29
K1464.11306X29
可调整
M6
17
13
5
29
8
6
4
11
3
0.0236
Yes
84662080
4059245470266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11306X32
K1464.11306X32
可调整
M6
17
13
5
32
8
6
4
11
3
0.0350
Yes
84662080
4059245470273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11308X22
K1464.11308X22
可调整
M8
17
13
5
22
8
8
4
11
4
0.0223
Yes
84662080
4059245470297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11308X25
K1464.11308X25
可调整
M8
17
13
5
25
8
8
4
11
4
0.0177
Yes
84662080
4059245470303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11308X28
K1464.11308X28
可调整
M8
17
13
5
28
8
8
4
11
4
0.0267
Yes
84662080
4059245470310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11308X31
K1464.11308X31
可调整
M8
17
13
5
31
8
8
4
11
4
0.0289
Yes
84662080
4059245470327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11308X34
K1464.11308X34
可调整
M8
17
13
5
34
8
8
4
11
4
0.0311
Yes
84662080
4059245470334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11308X37
K1464.11308X37
可调整
M8
17
13
5
37
8
8
4
11
4
0.0245
Yes
84662080
4059245470341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11308X40
K1464.11308X40
可调整
M8
17
13
5
40
8
8
4
11
4
0.0355
Yes
84662080
4059245470358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11306
K1464.11306
零件
M6
17
13
5
0
8
8
4
11
3
0.1695
Yes
84662080
4059245470280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1464.11308
K1464.11308
零件
M8
17
13
5
0
8
8
4
11
4
0.2023
Yes
84662080
4059245470365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表