Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0093 - 气动推杆夹钳
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05860_asmtab.prj},{NB=K0093.0600 (GESCHLOSSEN)},{A=290},{A1=25},{A2=36.5},{A3=0},{B=59},{B1=33.4},{C1=14.5},{D=5.5},{D1=14},{H=53},{L=331},{L1=41},{L2=30},{S=25},{C=25},{F2=6000},{HZ=60},{GEW=1.5100},{EAN=4059245035632},{TYP=1.000},{NDM=8},{KDM=6.466},{P=1.25},{HUB2X=-2.040},{ROTX=42.113},{ROT1X=84.571},{ROT2X=83.800},{ROT3X=-0.600},{BESTKIPP=K0093.0600},{M=M 8},{R=G 1/8},{F1=5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N, 25mm/2350N},{DRUCK=2-6},{LUFT=0.09},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{BS=Infotext},{PPATH=05860_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
R
连接
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
F1
推杆伸出 / 夹紧力 F1 N
[N]
F2
夹持力
[N]
DRUCK
工作压力
[bar]
LUFT
每次往返动作的耗气量
[dm 3]
HZ
气压 6 bar 时,每分钟的往返次数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0093.0600
K0093.0600
290
25
36.5
0
59
33.4
14.5
5.5
14
53
331
41
30
M 8
G 1/8
25
5mm/320N, 10mm/430N, 15mm...
6000
2-6
0.09
60
1.5100
Yes
84798994
4059245035632
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0093.1200
K0093.1200
380
8
35.0
41
76
41.0
21.0
8.5
20
75
435
55
40
M 10
G 1/8
32
5mm/1200N, 10mm/1400N, 15...
12000
2-6
0.28
50
3.8400
Yes
84798994
4059245035649
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0093.2500
K0093.2500
475
12
45.0
45
96
54.0
26.0
10.3
25
96
577
102
60
M 12
G 1/4
50
5mm/1400N, 10mm/1600N, 15...
25000
2-6
0.60
45
7.9300
Yes
84798994
4059245035656
KIPP,KIPP_USA
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表