Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0069 - 带卧式底脚和可调压杆的水平压紧式微型快速夹钳
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05765.prj},{NB=K0069.0050GESCHLOSSEN},{OH=85},{OG=65},{F=80},{F1=250},{F2=550},{F3=170},{F4=370},{A=16},{A1=24},{A2=2.4},{A3=6.5},{B=16},{B1=24},{B3=5.2},{C=9},{C1=7},{D=4.2},{H=22},{L=70},{L1=27},{GEW=0.0363},{EAN=4059245034857},{NDM=5},{ST=0.80},{L2=20},{XA=8},{XB=3.00},{XC=2.70},{XD=6.80},{XE=9.80},{XF=0.9},{BESTKIPP=K0069.0050},{MATERIAL=Stahl},{M=M 5 x 20},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
F
把手施力
[N]
F1
夹持力
[N]
F2
夹持力
[N]
F3
夹持力
[N]
F4
夹持力
[N]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0069.0050
K0069.0050
钢制
85
65
80
250
550
170
370
16
24
2.4
6.5
16
24
5.2
9
7
4.2
22
70
27
M 5 x 20
0.0363
Yes
82057000
4059245034857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0069.0050N
K0069.0050N
不锈钢
85
65
80
250
550
170
370
16
24
2.4
6.5
16
24
5.2
9
7
4.2
22
70
27
M 5 x 20
0.0347
Yes
82057000
4059245034864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表