Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0063 - 垂直压紧式快速夹钳,带角底座和固定压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05735.prj},{NB=K0063.0100 (GESCHLOSSEN)},{LOCH=2},{OH1=80},{OHOA=190},{OG1=60},{OGOA=100},{F=80},{F1=850},{F3=650},{A=14},{A1=29},{A2=7},{A3=0},{B=17.5},{B1=28},{B3=5.5},{C=44},{C1=9.5},{D=4.8},{H=122},{L=66},{L1=24.5},{L2=36},{GEW=0.1421},{EAN=4059245034710},{TYP1=1},{NDM=5},{ST=0.80},{XA=36.00},{XB=60.00},{XC=6.000},{XD=35.000},{XE=8.000},{XF=3.50},{XG=2.70},{BESTKIPP=K0063.0100},{PASSKG=K0100.16},{M=M 5 x 35},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
LOCH
Hole arrangement
[mm]
OH1
压把转角限位 1
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角限位 1
[°]
OGOA
把手转角,无挡块
[°]
F
把手施力
[N]
F1
夹持力
[N]
F3
夹持力
[N]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0063.0100
K0063.0100
2
80
190
60
100
80
850
650
K0100.16
14
29
7
0
17.5
28
44
9.5
4.8
122
66
24.5
36
M 5 x 35
0.1421
Yes
82057000
4059245034710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0063.0200
K0063.0200
2
105
175
70
95
100
1600
1150
K0100.22
19
35
8
0
25.0
41
64
12.7
5.5
170
77
27.0
44
M 6 x 50
0.2887
Yes
82057000
4059245034727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0063.0300
K0063.0300
1
105
160
65
90
130
3000
1150
K0100.28
35
51
8
16
35.0
51
81
21.5
6.8
235
116
58.0
51
M 8 x 60
0.5834
Yes
82057000
4059245034734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表