Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0066 - 快速夹钳,垂直压紧式,重型
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05400_asmtab.prj},{NB=K0066.07000},{OH=180},{OG=120},{F=340},{F1=6000},{F3=1400},{A=25},{A1=45},{A2=10},{A3=25},{B=50},{B1=68.0},{B3=10},{C=45},{C1=30},{D=8.3},{H=215},{L=124},{L1=50},{L2=20},{S=5},{GEW=1.2810},{EAN=4059245034789},{NDM=12},{XA=0},{XB=7},{XC=30},{XD=6},{XE=6},{XF=29},{XG=19},{XH=6},{XI=40},{XJ=6},{XK=0.40970},{XL=121.11887},{BESTKIPP=K0066.0700},{M=M 12 x 100},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{ZGT=Nachstellbare Haltearmführung},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OH
压把转角
[°]
OG
把手转角
[°]
F
把手施力
[N]
F1
夹持力
[N]
F3
夹持力
[N]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
长度
[mm]
A3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
S
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0066.0700
K0066.0700
180
120
340
6000
1400
25
45
10
25
50
68.0
10
45
30
8.3
215
124
50
20
M 12 x 100
5
1.2810
Yes
82057000
4059245034789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0066.1200
K0066.1200
180
125
500
8000
1400
30
51
10
25
60
86.5
12
58
30
8.3
250
144
60
23
M 12 x 100
6
2.0000
Yes
82057000
4059245034796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0066.2400
K0066.2400
195
130
500
15000
1850
40
64
12
40
75
104.0
16
70
38
10.3
295
188
75
37
M 16 x 150
8
4.1950
Yes
82057000
4059245034802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表