Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0688 - 压紧螺栓,带弹簧柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05240.prj},{NB=K0688.10X63_(0,63.5)},{BESTKIPP=K0688.10X63},{L=63.5},{W=0},{H=11},{D=M 10},{D1=20},{S=5.0},{F=3.5},{GEW=0.0446},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245033201},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=10},{ST=1.50},{XA=7.70},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
H
顶销高度
[mm]
D
[mm]
D1
顶销直径
[mm]
S
间距
[mm]
F
压紧力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0688.06X32
K0688.06X32
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0088
Yes
73181520
4059245033096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.06X37
K0688.06X37
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0096
Yes
73181520
4059245033102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.06X42
K0688.06X42
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0104
Yes
73181520
4059245033119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.06X52
K0688.06X52
7
M 6
12
2.5
1.0
0.0121
Yes
73181520
4059245033126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X38
K0688.08X38
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0189
Yes
73181520
4059245033133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X43
K0688.08X43
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0204
Yes
73181520
4059245033140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X48
K0688.08X48
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0219
Yes
73181520
4059245033157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X53
K0688.08X53
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0234
Yes
73181520
4059245033164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.08X63
K0688.08X63
9
M 8
16
4.0
2.3
0.0266
Yes
73181520
4059245033171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X53
K0688.10X53
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0396
Yes
73181520
4059245033188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X58
K0688.10X58
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0442
Yes
73181520
4059245033195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X63
K0688.10X63
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0446
Yes
73181520
4059245033201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X68
K0688.10X68
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0470
Yes
73181520
4059245033218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.10X83
K0688.10X83
11
M 10
20
5.0
3.5
0.0540
Yes
73181520
4059245033225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X63
K0688.12X63
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0726
Yes
73181520
4059245033249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X68
K0688.12X68
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0760
Yes
73181520
4059245033256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X73
K0688.12X73
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0793
Yes
73181520
4059245033263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X83
K0688.12X83
13
M 12
25
6.0
4.6
0.0869
Yes
73181520
4059245033270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.12X103
K0688.12X103
13
M 12
25
6.0
4.6
0.1005
Yes
73181520
4059245033232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X68
K0688.16X68
15
M 16
32
7.0
6.0
0.1349
Yes
73181520
4059245033300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X73
K0688.16X73
15
M 16
32
7.0
6.0
0.1405
Yes
73181520
4059245033317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X83
K0688.16X83
15
M 16
32
7.0
6.0
0.1551
Yes
73181520
4059245033324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X103
K0688.16X103
15
M 16
32
7.0
6.0
0.1804
Yes
73181520
4059245033287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0688.16X128
K0688.16X128
15
M 16
32
7.0
6.0
0.2125
Yes
73181520
4059245033294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表