Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1179 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,0.35 Nm
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27906_asmtab.prj},{NB=K1179.556710},{BESTKIPP=K1179.55671},{MATERIAL=Aluminium},{OBFLGK=eloxiert},{AUSF=Feder schließend},{AUSF1=-},{FARBE=farblos},{W=0},{A=55},{A1=38},{B=67},{B1=48},{D=6.3},{D1=18},{S=4.5},{F1=5000},{F2=4200},{GEW=0.0630},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245590209},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{TYP1=4},{TYP2=30},{PPATH=27906_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格 1
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
TYP2
Zurodnung Bolzen
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K1179.556701
K1179.556701
铝制
eloxiert
开放弹簧
-
黑色
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.0626
Yes
83021090
4059245268184
30
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1179.55670
K1179.55670
铝制
eloxiert
开放弹簧
-
阳极氧化
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.0620
Yes
83021090
4059245590193
30
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1179.556711
K1179.556711
铝制
eloxiert
闭合弹簧
-
黑色
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.0630
Yes
83021090
4059245590216
30
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1179.55671
K1179.55671
铝制
eloxiert
闭合弹簧
-
阳极氧化
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.0630
Yes
83021090
4059245590209
30
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1179.055652
K1179.055652
铝制
eloxiert
ohne Feder
无塞子
阳极氧化
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.1300
Yes
83021090
4059245816187
37
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1179.0556521
K1179.0556521
铝制
eloxiert
ohne Feder
无塞子
黑色
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.1300
Yes
83021090
4059245816194
37
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1179.155652
K1179.155652
铝制
eloxiert
ohne Feder
无塞子
阳极氧化
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.1300
Yes
83021090
4059245816200
38
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1179.1556521
K1179.1556521
铝制
eloxiert
ohne Feder
无塞子
黑色
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.1300
Yes
83021090
4059245816217
38
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表