Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0434 - 塑料铰链,可挂出,左侧
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27850_asmtab.prj},{NB=K0434.14023200},{A=74.0},{A1=22.5},{A2=20.0},{A3=38.5},{A4=35.5},{B=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9},{F1=0.750},{F2=0.400},{TRAG=1200},{GEW=0.0402},{EAN=4059245188963},{PSTOL=0.001},{TYP=2},{XA=20.000},{XB=35.500},{TYP1=24},{BESTKIPP=K0434.1402320},{AUSF=links},{MATERIAL=Kunststoff},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39263050},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=27850_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
F1
F1 最大值 kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K0434.1251515
K0434.1251515
左侧
塑料
52.0
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.625
0.425
0.0310
Yes
39263050
4059245188734
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1251518
K0434.1251518
左侧
塑料
55.5
15.0
17.5
26.0
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.700
0.500
0.0328
Yes
39263050
4059245188741
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1251520
K0434.1251520
左侧
塑料
61.5
15.0
20.0
26.0
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.700
0.400
0.0346
Yes
39263050
4059245188758
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1251523
K0434.1251523
左侧
塑料
64.5
15.0
22.5
26.0
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0367
Yes
39263050
4059245188765
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1251525
K0434.1251525
左侧
塑料
69.5
15.0
25.0
26.0
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.325
0.0400
Yes
39263050
4059245188772
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1251528
K0434.1251528
左侧
塑料
74.5
15.0
27.5
26.0
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.320
0.0396
Yes
39263050
4059245188789
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1251533
K0434.1251533
左侧
塑料
83.5
15.0
32.5
26.0
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0435
Yes
39263050
4059245188796
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1301815
K0434.1301815
左侧
塑料
55.5
17.5
15.0
29.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.450
0.0325
Yes
39263050
4059245188802
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1301818
K0434.1301818
左侧
塑料
59.0
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0346
Yes
39263050
4059245188819
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1301820
K0434.1301820
左侧
塑料
65.0
17.5
20.0
29.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0361
Yes
39263050
4059245188826
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1301823
K0434.1301823
左侧
塑料
68.0
17.5
22.5
29.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0401
Yes
39263050
4059245188833
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1301825
K0434.1301825
左侧
塑料
73.0
17.5
25.0
29.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0400
Yes
39263050
4059245188840
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1301828
K0434.1301828
左侧
塑料
78.0
17.5
27.5
29.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0413
Yes
39263050
4059245188857
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1301833
K0434.1301833
左侧
塑料
87.0
17.5
32.5
29.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0446
Yes
39263050
4059245188864
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1352015
K0434.1352015
左侧
塑料
61.5
20.0
15.0
35.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0341
Yes
39263050
4059245188871
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1352018
K0434.1352018
左侧
塑料
65.0
20.0
17.5
35.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0361
Yes
39263050
4059245188888
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1352020
K0434.1352020
左侧
塑料
71.0
20.0
20.0
35.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0380
Yes
39263050
4059245188895
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1352023
K0434.1352023
左侧
塑料
74.0
20.0
22.5
35.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0404
Yes
39263050
4059245188901
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1352025
K0434.1352025
左侧
塑料
79.0
20.0
25.0
35.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0412
Yes
39263050
4059245188918
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1352028
K0434.1352028
左侧
塑料
84.0
20.0
27.5
35.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.900
0.350
0.0432
Yes
39263050
4059245188925
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1352033
K0434.1352033
左侧
塑料
93.0
20.0
32.5
35.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0469
Yes
39263050
4059245188932
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1402315
K0434.1402315
左侧
塑料
64.5
22.5
15.0
38.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.650
0.425
0.0366
Yes
39263050
4059245188949
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1402318
K0434.1402318
左侧
塑料
68.0
22.5
17.5
38.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0380
Yes
39263050
4059245188956
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1402320
K0434.1402320
左侧
塑料
74.0
22.5
20.0
38.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0402
Yes
39263050
4059245188963
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K0434.1402323
K0434.1402323
左侧
塑料
77.0
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.400
0.0423
Yes
39263050
4059245188970
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表