Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1046 - 角件,B 型
KIPP
操作部件 | 标准件
管连接元件,型材连接器
Accesorios de perfiles de aluminio
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/zub_f_aluminiumprofile/10252_asmtab.prj},{NB=K1046.104545},{BESTKIPP=K1046.104545},{TYP=B},{NUTB=10},{AUSF=45x45},{A=35.0},{A1=18.5},{A2=-},{A3=-},{A4=35.0},{A5=44.5},{B=42},{B1=-},{D=9.0},{H=41},{H1=50.5},{L=41},{N=10},{T=9.5},{INFO=},{GEW=0.1229},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245218493},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{BESTSCHRAUBE=07094-1008030X25},{TYP1=2.000},{XA=25},{PPATH=10252_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
NUTB
槽宽
[mm]
AUSF
规格
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
宽度
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
Läge
[mm]
N
宽度
ⁿ/ₐ
T
宽度
[mm]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1046.083030
K1046.083030
B
8
30x30
22.0
9.5
-
-
23.0
29.0
28
-
6.4
27
30.0
27
8
6.0
0.0422
Yes
84662080
4059245327461
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1046.083060
K1046.083060
B
8
30x60
51.0
11.0
23
11
44.0
49.0
28
-
6.4
57
61.0
57
8
5.5
0.1061
Yes
84662080
4059245327478
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1046.104040
K1046.104040
B
10
40x40
29.5
20.5
-
-
29.5
36.5
38
-
9.0
36
41.5
36
10
5.5
0.1386
Yes
84662080
4059245218479
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1046.104545
K1046.104545
B
10
45x45
35.0
18.5
-
-
35.0
44.5
42
-
9.0
41
50.5
41
10
9.5
0.1229
Yes
84662080
4059245218493
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1046.104080
K1046.104080
B
10
40x80
68.0
20.0
35
23
59.0
64.0
38
-
9.0
76
80.0
76
10
8.5
0.2443
Yes
84662080
4059245218486
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1046.104590
K1046.104590
B
10
45x90
79.0
22.0
39,5
23
67.0
72.0
43
-
9.0
86
90.0
86
10
9.5
0.2938
Yes
84662080
4059245218509
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1046.108080
K1046.108080
B
10
80x80
68.5
20.0
35
20
58.5
65.0
74
40
9.0
76
82.5
76
10
8.0
0.4564
Yes
84662080
4059245218516
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1046.109090
K1046.109090
B
10
90x90
78.5
21.0
39
22
67.0
75.0
88
45
10.0
86
94.5
86
10
10.0
0.5939
Yes
84662080
4059245218523
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表