Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1329 - Hygienic DESIGN 的球头螺栓
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/k1329.prj},{NB=K1329.06X12},{BESTKIPP=K1329.06X12},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=17},{K=5.0},{T=1.5},{SW=10},{R1=10.0},{L=12},{GEW=0.0068},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245333479},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=6.000},{XA=2.100},{XB=0.500},{XC=4.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 表面
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
K
高度
[mm]
T
间距
[mm]
SW
直径
[mm]
R1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1329.03X4
K1329.03X4
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
4
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X5
K1329.03X5
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X6
K1329.03X6
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
6
0.0006
Yes
73181520
4059245333608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X8
K1329.03X8
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
8
0.0007
Yes
73181520
4059245333714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X10
K1329.03X10
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
10
0.0008
Yes
73181520
4059245333745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X12
K1329.03X12
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
12
0.0010
Yes
73181520
4059245487585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X16
K1329.03X16
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
16
0.0012
Yes
73181520
4059245487592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X20
K1329.03X20
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
20
0.0014
Yes
73181520
4059245487608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X25
K1329.03X25
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
25
0.0017
Yes
73181520
4059245487615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X30
K1329.03X30
不锈钢 A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
30
0.0020
Yes
73181520
4059245487622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X6
K1329.04X6
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
6
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X8
K1329.04X8
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
8
0.0018
Yes
73181520
4059245333776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X10
K1329.04X10
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
10
0.0019
Yes
73181520
4059245333783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X12
K1329.04X12
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
12
0.0021
Yes
73181520
4059245333394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X16
K1329.04X16
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
16
0.0024
Yes
73181520
4059245487639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X20
K1329.04X20
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
20
0.0027
Yes
73181520
4059245487646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X25
K1329.04X25
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
25
0.0029
Yes
73181520
4059245487653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X30
K1329.04X30
不锈钢 A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
30
0.0032
Yes
73181520
4059245487660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X10
K1329.05X10
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
10
0.0038
Yes
73181520
4059245333424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X12
K1329.05X12
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
12
0.0041
Yes
73181520
4059245333431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X16
K1329.05X16
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
16
0.0046
Yes
73181520
4059245333448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X20
K1329.05X20
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
20
0.0050
Yes
73181520
4059245487691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X25
K1329.05X25
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
25
0.0056
Yes
73181520
4059245487707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X30
K1329.05X30
不锈钢 A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
30
0.0061
Yes
73181520
4059245487714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.06X8
K1329.06X8
不锈钢 A4
M6
17
5.0
1.5
10
10.0
8
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表