Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0698 - T 型螺栓,DIN 787
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07040.prj},{NB=K0698.18125},{BESTKIPP=K0698.18125},{RAI=18},{D1=M 16},{L=125},{A=17.7},{B=85},{E1=28},{K=10},{GEW=0.2376},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245131730},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{XA=13.50},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
RAI
沟槽标称尺寸
[mm]
D1
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
A
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
E1
E1/E2
[mm]
K
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0698.0625
K0698.0625
6
M6
25
5.7
15
10
4
0.0070
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245130986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.0640
K0698.0640
6
M 6
40
5.7
28
10
4
0.0104
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245130993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.0663
K0698.0663
6
M 6
63
5.7
40
10
4
0.0147
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.0832
K0698.0832
8
M 8
32
7.7
22
13
6
0.0183
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.0850
K0698.0850
8
M 8
50
7.7
35
13
6
0.0235
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.0880
K0698.0880
8
M 8
80
7.7
50
13
6
0.0327
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.1040
K0698.1040
10
M 10
40
9.7
30
15
6
0.0311
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.1063
K0698.1063
10
M 10
63
9.7
45
15
6
0.0431
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.10100
K0698.10100
10
M 10
100
9.7
60
15
6
0.0604
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.1250
K0698.1250
12
M 12
50
11.7
35
18
7
0.0550
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.1263
K0698.1263
12
M 12
63
11.7
40
18
7
0.0644
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.1280
K0698.1280
12
M 12
80
11.7
55
18
7
0.0760
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.12100
K0698.12100
12
M 12
100
11.7
65
18
7
0.0899
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.12125
K0698.12125
12
M 12
125
11.7
75
18
7
0.1077
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.12160
K0698.12160
12
M 12
160
11.7
100
18
7
0.1323
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.12200
K0698.12200
12
M 12
200
11.7
120
18
7
0.1641
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.1450
K0698.1450
14
M 12
50
13.7
35
22
8
0.0708
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.1463
K0698.1463
14
M 12
63
13.7
45
22
8
0.0814
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.1480
K0698.1480
14
M 12
80
13.7
55
22
8
0.0922
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.14100
K0698.14100
14
M 12
100
13.7
65
22
8
0.1070
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.14125
K0698.14125
14
M 12
125
13.7
75
22
8
0.1291
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.14160
K0698.14160
14
M 12
160
13.7
100
22
8
0.1498
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.14200
K0698.14200
14
M 12
200
13.7
120
22
8
0.1772
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.16631
K0698.16631
16
M 14
63
15.7
45
25
9
0.1168
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0698.16801
K0698.16801
16
M 14
80
15.7
55
25
9
0.1325
Normenübersicht
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245131716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表