Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0788 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232_3_asmtab.prj},{NB=K0788.1502206X30},{GR=1},{D1=18.1},{D2=9},{B=21.5},{B1=15},{H=14.5},{H1=22.0},{A=70.4},{A1=79.2},{F=4},{HANDKRAFT=120},{S=1.2},{GEW=0.0810},{EAN=4059245208722},{TYP2=1.000},{NDM=6.000},{NDM1=0.000},{TYP=9},{XA=30.000},{BESTKIPP=K0788.1502206X30},{AUSF=Außengewinde},{D=M 6},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_3_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
长度
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0788.1502205
K0788.1502205
内螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0698
Yes
73181600
4059245208654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206
K0788.1502206
内螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0699
Yes
73181600
4059245208708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208
K0788.2502208
内螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
-
8
350
1.5
0.2333
Yes
73181600
4059245208753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X20
K0788.1502205X20
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0758
Yes
73181520
4059245208661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X30
K0788.1502205X30
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0775
Yes
73181520
4059245208678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X40
K0788.1502205X40
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0772
Yes
73181520
4059245208685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X50
K0788.1502205X50
外螺纹
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0783
Yes
73181520
4059245208692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X20
K0788.1502206X20
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0774
Yes
73181520
4059245208715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X30
K0788.1502206X30
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0810
Yes
73181520
4059245208722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X40
K0788.1502206X40
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0812
Yes
73181520
4059245208739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X50
K0788.1502206X50
外螺纹
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0843
Yes
73181520
4059245208746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X25
K0788.2502208X25
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2502
Yes
73181520
4059245208760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X30
K0788.2502208X30
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2524
Yes
73181520
4059245208777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X40
K0788.2502208X40
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2522
Yes
73181520
4059245208784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X50
K0788.2502208X50
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2559
Yes
73181520
4059245208791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X25
K0788.2502210X25
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2565
Yes
73181520
4059245208807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X30
K0788.2502210X30
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2587
Yes
73181520
4059245208814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X40
K0788.2502210X40
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2596
Yes
73181520
4059245208821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X50
K0788.2502210X50
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2658
Yes
73181520
4059245208838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表