Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1663 - 磁带,增量编码尺寸,5 mm 极长度
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/21725.prj},{NB=K1663.010X5000},{BESTKIPP=K1663.010X5000},{B1=10},{L=5000},{GENAU=0.1},{GEW=0.4762},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90319091},{EAN=4059245520619.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
GENAU
精度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1663.010X1000
K1663.010X1000
10
1000
0.1
0.2218
Yes
90319091
4059245520572.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X2000
K1663.010X2000
10
2000
0.1
0.2942
Yes
90319091
4059245520589.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X3000
K1663.010X3000
10
3000
0.1
0.3965
Yes
90319091
4059245520596.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X4000
K1663.010X4000
10
4000
0.1
0.4195
Yes
90319091
4059245520602.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X5000
K1663.010X5000
10
5000
0.1
0.4762
Yes
90319091
4059245520619.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X6000
K1663.010X6000
10
6000
0.1
0.5000
Yes
90319091
4059245520626.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X7000
K1663.010X7000
10
7000
0.1
0.5800
Yes
90319091
4059245520633.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X8000
K1663.010X8000
10
8000
0.1
0.6475
Yes
90319091
4059245520640.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X9000
K1663.010X9000
10
9000
0.1
0.6900
Yes
90319091
4059245520657.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1663.010X10000
K1663.010X10000
10
10000
0.1
0.7200
Yes
90319091
4059245520664.000
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表