Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0275 - 三角轮
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06840.prj},{NB=K0275.063062},{GR=2},{D1=63},{D2=5},{D3=15.8},{L1=9.0},{L3=12.6},{SW=6},{GEW=0.0188},{EAN=4059245120536},{XA=0.480},{XB=3.500},{XC=22.300},{XD=35.000},{XE=8.660},{XF=14.170},{XG=22.900},{XH=6.300},{XI=2.900},{XJ=4.130},{XK=9.700},{XL=6.500},{XM=28.300},{XN=37.000},{XO=2.800},{XP=45.000},{XQ=10.000},{XR=11.000},{XS=15.750},{XT=3.600},{XU=0.700},{XV=9.400},{XW=66.900},{XX=8.900},{XY=19.400},{XZ=10.200},{XA1=36.600},{XB1=1.200},{XC1=12.400},{XD1=13.500},{BESTKIPP=K0275.063062},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
SW
(Vierkant)
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0275.05005
K0275.05005
黑灰色 RAL 7021
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0100
Yes
39269099
4059245120413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.05006
K0275.05006
黑灰色 RAL 7021
1
50
5
12.5
7.3
10.0
6
0.0121
Yes
39269099
4059245120468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.06306
K0275.06306
黑灰色 RAL 7021
2
63
5
15.8
9.0
12.6
6
0.0188
Yes
39269099
4059245120512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.06307
K0275.06307
黑灰色 RAL 7021
2
63
5
15.8
9.0
12.6
7
0.0189
Yes
39269099
4059245120567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.08008
K0275.08008
黑灰色 RAL 7021
3
80
5
20.0
12.0
16.0
8
0.0405
Yes
39269099
4059245120611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.08009
K0275.08009
黑灰色 RAL 7021
3
80
5
20.0
12.0
16.0
9
0.0396
Yes
39269099
4059245120666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050051
K0275.050051
绿色 RAL 6032
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0099
Yes
39269099
4059245120420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050061
K0275.050061
绿色 RAL 6032
1
50
5
12.5
7.3
10.0
6
0.0121
Yes
39269099
4059245120475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063061
K0275.063061
绿色 RAL 6032
2
63
5
15.8
9.0
12.6
6
0.0236
Yes
39269099
4059245120529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063071
K0275.063071
绿色 RAL 6032
2
63
5
15.8
9.0
12.6
7
0.0230
Yes
39269099
4059245120574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080081
K0275.080081
绿色 RAL 6032
3
80
5
20.0
12.0
16.0
8
0.0416
Yes
39269099
4059245120628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080091
K0275.080091
绿色 RAL 6032
3
80
5
20.0
12.0
16.0
9
0.0402
Yes
39269099
4059245120673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050052
K0275.050052
交通红 RAL 3020
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0099
Yes
39269099
4059245120437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050062
K0275.050062
交通红 RAL 3020
1
50
5
12.5
7.3
10.0
6
0.0098
Yes
39269099
4059245120482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063062
K0275.063062
交通红 RAL 3020
2
63
5
15.8
9.0
12.6
6
0.0188
Yes
39269099
4059245120536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063072
K0275.063072
交通红 RAL 3020
2
63
5
15.8
9.0
12.6
7
0.0235
Yes
39269099
4059245120581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080082
K0275.080082
交通红 RAL 3020
3
80
5
20.0
12.0
16.0
8
0.0399
Yes
39269099
4059245120635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080092
K0275.080092
交通红 RAL 3020
3
80
5
20.0
12.0
16.0
9
0.0396
Yes
39269099
4059245120680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050053
K0275.050053
黄色 RAL 1021
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0099
Yes
39269099
4059245120444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050063
K0275.050063
黄色 RAL 1021
1
50
5
12.5
7.3
10.0
6
0.0098
Yes
39269099
4059245120499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063063
K0275.063063
黄色 RAL 1021
2
63
5
15.8
9.0
12.6
6
0.0189
Yes
39269099
4059245120543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063073
K0275.063073
黄色 RAL 1021
2
63
5
15.8
9.0
12.6
7
0.0188
Yes
39269099
4059245120598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080083
K0275.080083
黄色 RAL 1021
3
80
5
20.0
12.0
16.0
8
0.0400
Yes
39269099
4059245120642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080093
K0275.080093
黄色 RAL 1021
3
80
5
20.0
12.0
16.0
9
0.0398
Yes
39269099
4059245120697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050054
K0275.050054
蓝色 RAL 5017
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0099
Yes
39269099
4059245120451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表