Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0726 - 转动式球形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06353.prj},{NB=K0726.1120},{BESTKIPP=K0726.1120},{AUSF=Innengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{D=M12},{D1=50},{D2=20},{L=-},{T=21.5},{H=79.0},{H1=31.0},{H2=12},{B=10},{SW1=17},{SW2=-},{GEW=0.1922},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245072170},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=0.0},{XB=21.5},{XC=0.0},{XD=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
B
宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0726.060
K0726.060
内螺纹
钢制销钉
M6
25
10
-
12.5
37.5
15.0
5
5
8
-
0.0221
Yes
73181520
4059245072057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.080
K0726.080
内螺纹
钢制销钉
M8
32
13
-
15.0
48.5
19.0
6
6
10
-
0.0465
Yes
73181520
4059245072071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.100
K0726.100
内螺纹
钢制销钉
M10
40
16
-
19.0
61.0
24.0
8
8
13
-
0.0931
Yes
73181520
4059245072095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.120
K0726.120
内螺纹
钢制销钉
M12
50
20
-
21.5
78.0
31.0
12
10
17
-
0.1912
Yes
73181520
4059245072194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.1060
K0726.1060
内螺纹
不锈钢销钉
M6
25
10
-
12.5
37.5
15.0
5
5
8
-
0.0221
Yes
73181520
4059245072118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.1080
K0726.1080
内螺纹
不锈钢销钉
M8
32
13
-
15.0
48.5
19.0
6
6
10
-
0.0460
Yes
73181520
4059245072132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.1100
K0726.1100
内螺纹
不锈钢销钉
M10
40
16
-
19.0
61.0
24.0
8
8
13
-
0.0927
Yes
73181520
4059245072156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.1120
K0726.1120
内螺纹
不锈钢销钉
M12
50
20
-
21.5
79.0
31.0
12
10
17
-
0.1922
Yes
73181520
4059245072170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.061
K0726.061
外螺纹
钢制销钉
M6
25
10
11
-
37.5
15.0
5
5
8
3
0.0263
Yes
73181520
4059245072064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.081
K0726.081
外螺纹
钢制销钉
M8
32
13
13
-
48.5
19.0
6
6
10
4
0.0556
Yes
73181520
4059245072088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.101
K0726.101
外螺纹
钢制销钉
M10
40
16
14
-
61.0
24.0
8
8
13
5
0.1090
Yes
73181520
4059245072101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.121
K0726.121
外螺纹
钢制销钉
M12
50
20
21
-
78.0
31.0
12
10
17
6
0.2222
Yes
73181520
4059245072200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.1061
K0726.1061
外螺纹
不锈钢销钉
M6
25
10
11
-
37.5
15.0
5
5
8
3
0.0258
Yes
73181520
4059245072125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.1081
K0726.1081
外螺纹
不锈钢销钉
M8
32
13
13
-
48.5
19.0
6
6
10
4
0.0553
Yes
73181520
4059245072149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.1101
K0726.1101
外螺纹
不锈钢销钉
M10
40
16
14
-
61.0
24.0
8
8
13
5
0.1079
Yes
73181520
4059245072163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0726.1121
K0726.1121
外螺纹
不锈钢销钉
M12
50
20
21
-
78.0
31.0
12
10
17
6
0.2210
Yes
73181520
4059245072187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表