Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0161 - 铝制手轮盘
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06275.prj},{NB=K0161.4140X14},{D1=140},{D3=34},{L1=19},{L3=34},{B3=5},{T=16.3},{GEW=1.1990},{EAN=4059245068876},{A=22.000},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=2},{D2X=14.000},{B=56.000},{Z=1},{BESTKIPP=K0161.4140X14},{AUSF=drehbarer Zylindergriff, Nabe ohne Nut},{D2=14},{GRIFF1=-},{GRIFF2=Ø22 x M 8 x 56},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
GRIFF1
固定式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
GRIFF2
转动式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0161.0080X10
K0161.0080X10
无圆柱手柄,无键槽孔
80
10
26
16
31
3
11.4
0.1466
-
-
Yes
76169951
4059245068258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0080X12
K0161.0080X12
无圆柱手柄,无键槽孔
80
12
26
16
31
4
13.8
0.1438
-
-
Yes
76169951
4059245068265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0100X10
K0161.0100X10
无圆柱手柄,无键槽孔
100
10
31
17
34
3
11.4
0.2591
-
-
Yes
76169951
4059245068272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0100X12
K0161.0100X12
无圆柱手柄,无键槽孔
100
12
31
17
34
4
13.8
0.2595
-
-
Yes
76169951
4059245068289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0125X12
K0161.0125X12
无圆柱手柄,无键槽孔
125
12
30
18
37
4
13.8
0.4002
-
-
Yes
76169951
4059245068296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0125X14
K0161.0125X14
无圆柱手柄,无键槽孔
125
14
30
18
37
5
16.3
0.4007
-
-
Yes
76169951
4059245068302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0140X14
K0161.0140X14
无圆柱手柄,无键槽孔
140
14
34
19
34
5
16.3
0.5208
-
-
Yes
76169951
4059245068319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0140X15
K0161.0140X15
无圆柱手柄,无键槽孔
140
15
34
19
34
5
17.3
0.5181
-
-
Yes
76169951
4059245068326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0160X15
K0161.0160X15
无圆柱手柄,无键槽孔
160
15
40
20
40
5
17.3
0.6906
-
-
Yes
76169951
4059245068333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0160X16
K0161.0160X16
无圆柱手柄,无键槽孔
160
16
40
20
40
5
18.3
0.6887
-
-
Yes
76169951
4059245068340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0200X18
K0161.0200X18
无圆柱手柄,无键槽孔
200
18
50
24
46
6
20.8
1.0500
-
-
Yes
76169951
4059245068357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0200X20
K0161.0200X20
无圆柱手柄,无键槽孔
200
20
50
24
46
6
22.8
1.0400
-
-
Yes
76169951
4059245068364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0250X22
K0161.0250X22
无圆柱手柄,无键槽孔
250
22
50
28
49
6
24.8
1.8500
-
-
Yes
76169951
4059245068371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.0250X24
K0161.0250X24
无圆柱手柄,无键槽孔
250
24
50
28
49
8
27.3
1.8600
-
-
Yes
76169951
4059245068388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1080X10
K0161.1080X10
无圆柱手柄,带键槽孔
80
10
25
16
31
3
11.4
0.1313
-
-
Yes
76169951
4059245068395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1080X12
K0161.1080X12
无圆柱手柄,带键槽孔
80
12
25
16
31
4
13.8
0.1446
-
-
Yes
76169951
4059245068401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1100X12
K0161.1100X12
无圆柱手柄,带键槽孔
100
12
31
17
34
4
13.8
0.2550
-
-
Yes
76169951
4059245068425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1100X10
K0161.1100X10
无圆柱手柄,带键槽孔
100
10
31
17
34
3
11.4
0.2624
-
-
Yes
76169951
4059245068418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1125X12
K0161.1125X12
无圆柱手柄,带键槽孔
125
12
30
18
37
4
13.8
0.4020
-
-
Yes
76169951
4059245068432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1125X14
K0161.1125X14
无圆柱手柄,带键槽孔
125
14
30
18
37
5
16.3
0.3987
-
-
Yes
76169951
4059245068449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1140X14
K0161.1140X14
无圆柱手柄,带键槽孔
140
14
34
19
34
5
16.3
0.5219
-
-
Yes
76169951
4059245068456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1140X15
K0161.1140X15
无圆柱手柄,带键槽孔
140
15
34
19
34
5
17.3
0.5180
-
-
Yes
76169951
4059245068463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1160X15
K0161.1160X15
无圆柱手柄,带键槽孔
160
15
40
20
40
5
17.3
0.6990
-
-
Yes
76169951
4059245068470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1160X16
K0161.1160X16
无圆柱手柄,带键槽孔
160
16
40
20
40
5
18.3
0.6846
-
-
Yes
76169951
4059245068487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0161.1200X18
K0161.1200X18
无圆柱手柄,带键槽孔
200
18
50
24
46
6
20.8
1.0420
-
-
Yes
76169951
4059245068494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表