Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0671 - 灰口铸铁制手轮,DIN 950
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06271.prj},{NB=K0671.4140X16},{D1=140},{D3=33},{L1=19},{L3=39},{B3=5},{T=18.3},{Z=0},{GEW=0.9449},{EAN=4059245066568},{TAB=2},{TYP3=1},{TAB1=2},{NDM=8.000},{TYP=1.000},{TYP2=1},{XA=0.600},{D2X=16.000},{E=55.000},{R7=12.000},{GR3=26.000},{GR2=45.000},{GR1=4.000},{GL3=9.000},{GD5=11.500},{GE=28.000},{GL1=64.000},{GD4=14.500},{GD1=20.000},{R8=0.160},{R6=4.000},{R5=8.500},{R4=17.000},{R3=3.500},{R2=14.000},{R1=7.000},{L2=19.000},{H2=17.500},{H1=20.000},{D5=35.000},{D4=32.000},{C=7.000},{B2=13.500},{B1=19.500},{A=17.000},{D22=16.000},{B33=5},{BESTKIPP=K0671.4140X16},{AUSF=drehbarer Ballengriff, Nabe ohne Nut},{MATERIAL=Grauguss},{D2=16},{SPEICHEN=3},{GRIFF1=-},{GRIFF2=Ø20 x M 8 x 67}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
宽度
[mm]
L3
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
SPEICHEN
辐数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
GRIFF1
固定式球头把手,DIN 39 E 型
ⁿ/ₐ
GRIFF2
旋转手柄,DIN 98 E 型
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0671.0080X10
K0671.0080X10
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
80
10
25
16
29
3
11.4
3
0.3005
-
-
Yes
84879000
4059245065615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0080X12
K0671.0080X12
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
80
12
25
16
29
4
13.8
3
0.2755
-
-
Yes
84879000
4059245065622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0100X10
K0671.0100X10
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
100
10
26
17
33
3
11.4
3
0.3978
-
-
Yes
84879000
4059245065639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0100X12
K0671.0100X12
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
100
12
26
17
33
4
13.8
3
0.4019
-
-
Yes
84879000
4059245065646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0125X12
K0671.0125X12
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
125
12
33
18
36
4
13.8
3
0.6468
-
-
Yes
84879000
4059245065653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0125X14
K0671.0125X14
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
125
14
33
18
36
5
16.3
3
0.6431
-
-
Yes
84879000
4059245065660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0140X14
K0671.0140X14
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
140
14
33
19
39
5
16.3
3
0.7954
-
-
Yes
84879000
4059245065677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0140X16
K0671.0140X16
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
140
16
33
19
39
5
18.3
3
0.7761
-
-
Yes
84879000
4059245065684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0160X14
K0671.0160X14
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
160
14
37
20
40
5
16.3
3
1.1540
-
-
Yes
84879000
4059245065691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0160X16
K0671.0160X16
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
160
16
37
20
40
5
18.3
3
1.1540
-
-
Yes
84879000
4059245065707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0180X16
K0671.0180X16
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
180
16
36
22
43
5
18.3
3
1.6620
-
-
Yes
84879000
4059245065714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0180X18
K0671.0180X18
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
180
18
36
22
43
6
20.8
3
1.6560
-
-
Yes
84879000
4059245065721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0200X18
K0671.0200X18
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
200
18
38
24
45
6
20.8
3
2.0410
-
-
Yes
84879000
4059245065738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0200X22
K0671.0200X22
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
200
22
38
24
45
6
24.8
3
1.8960
-
-
Yes
84879000
4059245065745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0250X22
K0671.0250X22
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
250
22
46
28
50
6
24.8
5
3.7400
-
-
Yes
84879000
4059245065752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0250X26
K0671.0250X26
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
250
26
46
28
50
8
29.3
5
3.6000
-
-
Yes
84879000
4059245065769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0315X26
K0671.0315X26
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
315
26
54
33
56
8
29.3
5
5.6400
-
-
Yes
84879000
4059245065776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0315X30
K0671.0315X30
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
315
30
54
33
56
8
33.3
5
5.6000
-
-
Yes
84879000
4059245065783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0400X30
K0671.0400X30
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
400
30
68
38
63
8
33.3
5
9.4800
-
-
Yes
84879000
4059245065790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0400X34
K0671.0400X34
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
400
34
68
38
63
10
37.3
5
9.3450
-
-
Yes
84879000
4059245065806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0500X34
K0671.0500X34
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
500
34
79
45
72
10
37.3
5
15.0100
-
-
Yes
84879000
4059245065813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.0500X40
K0671.0500X40
无手柄,无键槽孔
灰口铸铁
500
40
79
45
72
12
43.3
5
14.4500
-
-
Yes
84879000
4059245065820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.1080X10
K0671.1080X10
无手柄,带键槽孔
灰口铸铁
80
10
25
16
29
3
11.4
3
0.3018
-
-
Yes
84879000
4059245065837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.1080X12
K0671.1080X12
无手柄,带键槽孔
灰口铸铁
80
12
25
16
29
4
13.8
3
0.2862
-
-
Yes
84879000
4059245065844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0671.1100X10
K0671.1100X10
无手柄,带键槽孔
灰口铸铁
100
10
26
17
33
3
11.4
3
0.3958
-
-
Yes
84879000
4059245065851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表