Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,可折叠手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06255_2.prj},{NB=K0725.7130X14GESCHLOSSEN},{DX=14.00000},{D1=129},{D3=32.0},{D4=20},{A=51},{H=29.0},{H2=21.5},{L=111},{L1=20},{L3=52},{L2=59},{L4=53},{GEW=0.2915},{EAN=4059245061389},{NDM=6.000},{XA=124.000},{XB=0.500},{XC=2.000},{XD=98.000},{XE=19.000},{XF=29.999},{XG=4.000},{XI=38.000},{XH=34.500},{XJ=4.000},{XK=94.000},{XL=78.000},{XM=50.000},{XN=58.000},{XO=0.000},{XP=21.500},{XQ=16.000},{XR=0.500},{XS=20.000},{XT=25.000},{XU=26.000},{XV=31.000},{XW=6.000},{XX=0.500},{XY=0.500},{XZ=6.000},{XA1=4.500},{XB1=20.000},{XC1=5.000},{XD1=14.000},{XE1=17.500},{XF1=129.000},{XG1=0.000},{XH1=5.000},{XI1=16.300},{XJ1=1.000},{XK1=11.000},{XL1=17.000},{XM1=35.000},{XN1=3.000},{XO1=20.000},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
A
间距
[mm]
H
高度
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
L2
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
B3
毂槽宽度
[mm]
T
Nabennuthöhe
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0725.6130X12
K0725.6130X12
光轴孔
129
12 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2877
Yes
39269099
4059245061303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6130X14
K0725.6130X14
光轴孔
129
14 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2979
Yes
39269099
4059245061310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6160X14
K0725.6160X14
光轴孔
159
14 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4375
Yes
39269099
4059245061327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6160X16
K0725.6160X16
光轴孔
159
16 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4253
Yes
39269099
4059245061334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6200X16
K0725.6200X16
光轴孔
198
16 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6405
Yes
39269099
4059245061341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6200X20
K0725.6200X20
光轴孔
198
20 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6260
Yes
39269099
4059245061358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6345X20
K0725.6345X20
光轴孔
346
20 / H7
67.5
27
148
43.5
144
32
80
91
80
-
-
1.5460
Yes
39269099
4059245061365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7130X12
K0725.7130X12
带键槽孔
129
12 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
4
13,8
0.2905
Yes
39269099
4059245061372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7130X14
K0725.7130X14
带键槽孔
129
14 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
5
16,3
0.2915
Yes
39269099
4059245061389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7160X14
K0725.7160X14
带键槽孔
159
14 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
5
16,3
0.4359
Yes
39269099
4059245061396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7160X16
K0725.7160X16
带键槽孔
159
16 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
5
18,3
0.4269
Yes
39269099
4059245061402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7200X16
K0725.7200X16
带键槽孔
198
16 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
5
18,3
0.6433
Yes
39269099
4059245061419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7200X20
K0725.7200X20
带键槽孔
198
20 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
6
22,8
0.6175
Yes
39269099
4059245061426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7345X20
K0725.7345X20
带键槽孔
346
20 / H7
67.5
27
148
43.5
144
32
80
91
80
6
22,8
1.4950
Yes
39269099
4059245061433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6130XCN
K0725.6130XCN
光轴孔
129
.312 / H10
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.3011
Yes
39269099
4059245418848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6130XCO
K0725.6130XCO
光轴孔
129
.375 / H10
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2976
Yes
39269099
4059245418855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6160XCO
K0725.6160XCO
光轴孔
159
.375 / H10
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4522
Yes
39269099
4059245418862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6160XCP
K0725.6160XCP
光轴孔
159
.500 / H10
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4406
Yes
39269099
4059245418879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6200XCP
K0725.6200XCP
光轴孔
198
.500 / H10
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6715
Yes
39269099
4059245418886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表