Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0613 - 软性十字旋钮
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k0613.prj},{NB=K0613.5110X20},{BESTKIPP=K0613.5110X20},{FORM=L},{AUSF=Außengewinde},{D=M10},{D1=51},{D2=15.0},{H=23},{H1=10.0},{T=-},{L=20},{GEW=0.0277},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245199198},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=10.000},{XA=20.0},{XB=17.5},{XC=8.5},{XD=16.0},{XE=6.0},{XF=3.6},{XG=20.0},{XH=8.0},{XI=11.9},{XJ=3.5},{XK=48.0},{XL=31.0},{XM=10.0},{TYP=1.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
间距
[mm]
H1
间距
[mm]
T
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0613.5108
K0613.5108
K
内螺纹
M8
51
15.0
22
10.0
13
-
0.0161
Yes
73181600
4059245199150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5110
K0613.5110
K
内螺纹
M10
51
15.0
22
10.0
13
-
0.0180
Yes
73181600
4059245199181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7608
K0613.7608
K
内螺纹
M8
76
19.5
28
13.5
20
-
0.0313
Yes
73181600
4059245199211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7610
K0613.7610
K
内螺纹
M10
76
19.5
28
13.5
20
-
0.0349
Yes
73181600
4059245199242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7612
K0613.7612
K
内螺纹
M12
76
19.5
28
13.5
20
-
0.0362
Yes
73181600
4059245199273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5108X20
K0613.5108X20
L
外螺纹
M8
51
15.0
23
10.0
-
20
0.0221
Yes
73181520
4059245199167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5108X40
K0613.5108X40
L
外螺纹
M8
51
15.0
23
10.0
-
40
0.0286
Yes
73181520
4059245199174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5110X20
K0613.5110X20
L
外螺纹
M10
51
15.0
23
10.0
-
20
0.0277
Yes
73181520
4059245199198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.5110X40
K0613.5110X40
L
外螺纹
M10
51
15.0
23
10.0
-
40
0.0373
Yes
73181520
4059245199204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7608X20
K0613.7608X20
L
外螺纹
M8
76
19.5
30
13.5
-
20
0.0372
Yes
73181520
4059245199228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7608X40
K0613.7608X40
L
外螺纹
M8
76
19.5
30
13.5
-
40
0.0429
Yes
73181520
4059245199235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7610X20
K0613.7610X20
L
外螺纹
M10
76
19.5
30
13.5
-
20
0.0471
Yes
73181520
4059245199259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7610X40
K0613.7610X40
L
外螺纹
M10
76
19.5
30
13.5
-
40
0.0571
Yes
73181520
4059245199266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7612X20
K0613.7612X20
L
外螺纹
M12
76
19.5
30
13.5
-
20
0.0558
Yes
73181520
4059245199280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7612X30
K0613.7612X30
L
外螺纹
M12
76
19.5
30
13.5
-
30
0.0578
Yes
73181520
4059245199297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0613.7612X40
K0613.7612X40
L
外螺纹
M12
76
19.5
30
13.5
-
40
0.0640
Yes
73181520
4059245199303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表