Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0153 - 可探测金属的塑料星形手柄 带突出钢衬套
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k0153.prj},{NB=K0153.14506X20},{D1=32},{D2=13.5},{H=21},{H2=11},{H3=9.5},{GEW=0.0080},{EAN=4059245600106},{NDM=6.0},{NDM1=0.0000},{TYP2=0.0},{TYP1=0.0},{TYP=0.0},{D4X1=0.000},{XA=50.000},{XB=2.000},{XC=8.000},{XD=0.500},{XE=3.000},{XF=0.200},{XG=1.000},{XH=6.000},{XI=16.000},{XJ=0.300},{XK=0.500},{XL=0.500},{XM=0.400},{XN=0.300},{XO=20.000},{BESTKIPP=K0153.14506X20},{FORM=L},{D=M6},{T=-},{L=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
外螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
T
深度
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0153.14306
K0153.14306
K
M 6
32
13.5
12.0
21
11
9.5
-
0.0200
Yes
73181600
4059245600076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.14308
K0153.14308
K
M 8
40
13.5
12.0
25
13
10.0
-
0.0120
Yes
73181600
4059245600083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.14310
K0153.14310
K
M 10
50
19.0
17.0
32
17
12.0
-
0.0210
Yes
73181600
4059245600090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.14506X20
K0153.14506X20
L
M6
32
13.5
-
21
11
9.5
20
0.0080
Yes
73181520
4059245600106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.14508X20
K0153.14508X20
L
M8
40
13.5
-
25
13
10.0
20
0.0160
Yes
73181520
4059245600113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.14508X30
K0153.14508X30
L
M8
40
13.5
-
25
13
10.0
30
0.0160
Yes
73181520
4059245600120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.14510X30
K0153.14510X30
L
M10
50
19.0
-
32
17
12.0
30
0.0300
Yes
73181520
4059245600137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0153.14510X40
K0153.14510X40
L
M10
50
19.0
-
32
17
12.0
40
0.0924
Yes
73181520
4059245600144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表