Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0721 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27630.prj},{NB=K0721.220},{BESTKIPP=K0721.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1,5},{D2=30.0},{D3=37},{A=84},{B=54},{B1=12.0},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=37},{L1=26},{SW=32},{W=15},{TZD=97.2},{TZS=99.7},{GEW=0.5200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245180493},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=22.0},{ST=1.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
顶珠
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
角 a
[°]
TZD
动态额定负载
[kN]
TZS
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0721.05
K0721.05
右旋螺纹
5
M 5
9.0
11
27
18
4.0
8
6.00
11.11
10
10
9
13
7.5
11.8
0.0180
Yes
84833080
4059245180295
K0721.06
K0721.06
右旋螺纹
6
M 6
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.70
12
10
11
13
9.3
13.1
0.0240
Yes
84833080
4059245180318
K0721.08
K0721.08
右旋螺纹
8
M 8
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.87
16
12
13
13
16.7
20.7
0.0450
Yes
84833080
4059245180332
K0721.10
K0721.10
右旋螺纹
10
M 10
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
28.3
0.0723
Yes
84833080
4059245180356
K0721.10125
K0721.10125
右旋螺纹
10
M 10 x 1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
28.3
0.0740
Yes
84833080
4059245180370
K0721.12
K0721.12
右旋螺纹
12
M 12
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
34.5
0.1090
Yes
84833080
4059245180394
K0721.12125
K0721.12125
右旋螺纹
12
M 12 x 1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
34.5
0.1066
Yes
84833080
4059245180417
K0721.16
K0721.16
右旋螺纹
16
M 16
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
60.6
0.2276
Yes
84833080
4059245180431
K0721.1615
K0721.1615
右旋螺纹
16
M 16 x 1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
60.6
0.2195
Yes
84833080
4059245180455
K0721.20
K0721.20
右旋螺纹
20
M 20 x 1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.92
33
26
32
15
78.1
83.1
0.4050
Yes
84833080
4059245180479
K0721.22
K0721.22
右旋螺纹
22
M 22 x 1,5
30.0
37
84
54
12.0
28
20.00
38.10
37
26
32
15
97.2
99.7
0.5200
Yes
84833080
4059245180493
K0721.051
K0721.051
左旋螺纹
5
M 5
9.0
11
27
18
4.0
8
6.00
11.11
10
10
9
13
7.5
11.8
0.0182
Yes
84833080
4059245180301
K0721.061
K0721.061
左旋螺纹
6
M 6
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.70
12
10
11
13
9.3
13.1
0.0248
Yes
84833080
4059245180325
K0721.081
K0721.081
左旋螺纹
8
M 8
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.87
16
12
13
13
16.7
20.7
0.0445
Yes
84833080
4059245180349
K0721.101
K0721.101
左旋螺纹
10
M 10
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
28.3
0.0716
Yes
84833080
4059245180363
K0721.101251
K0721.101251
左旋螺纹
10
M 10 x 1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.05
20
15
17
13
23.4
28.3
0.0710
Yes
84833080
4059245180387
K0721.121
K0721.121
左旋螺纹
12
M 12
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
34.5
0.1127
Yes
84833080
4059245180400
K0721.121251
K0721.121251
左旋螺纹
12
M 12 x 1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.22
22
16
19
13
32.0
34.5
0.1107
Yes
84833080
4059245180424
K0721.161
K0721.161
左旋螺纹
16
M 16
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
60.6
0.2286
Yes
84833080
4059245180448
K0721.16151
K0721.16151
左旋螺纹
16
M 16 x 1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.57
28
22
22
15
52.7
60.6
0.2255
Yes
84833080
4059245180462
K0721.201
K0721.201
左旋螺纹
20
M 20 x 1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.92
33
26
32
15
78.1
83.1
0.4008
Yes
84833080
4059245180486
K0721.221
K0721.221
左旋螺纹
22
M 22 x 1,5
30.0
37
84
54
12.0
28
20.00
38.10
37
26
32
15
97.2
99.7
0.5200
Yes
84833080
4059245180509
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表