Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0733 - 钢制叉形接头 DIN 71752
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27624.prj},{NB=K0733.12124},{BESTKIPP=K0733.12124},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{B=12},{G=24},{D1=12},{D2=M 12 x 1,25},{D3=20},{L1=62},{L2=48},{L3=18.0},{A=24},{BELASTUNGK=0},{BELASTUNGL=0},{GEW=0.1582},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245179381},{NDM=12.000},{TYP=1.000},{ST=1.250},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
G
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
A
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
FARBEX
颜色
ⁿ/ₐ
K0733.0510
钢制
右旋螺纹
5
10
5
M 5
9
26
20
7.5
10
0.0119
Yes
73181900
4059245179275
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.0612
钢制
右旋螺纹
6
12
6
M 6
10
31
24
9.0
12
0.0214
Yes
73181900
4059245179299
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.0816
钢制
右旋螺纹
8
16
8
M 8
14
42
32
12.0
16
0.0477
Yes
73181900
4059245179305
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.0832
钢制
右旋螺纹
8
32
8
M 8
14
58
48
12.0
16
0.0630
Yes
73181900
4059245179329
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.1020
钢制
右旋螺纹
10
20
10
M 10
18
52
40
15.0
20
0.0933
Yes
73181900
4059245179350
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.10120
钢制
右旋螺纹
10
20
10
M 10 x 1,25
18
52
40
15.0
20
0.0951
Yes
73181900
4059245179336
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.1040
钢制
右旋螺纹
10
40
10
M 10
18
72
60
15.0
20
0.1239
Yes
73181900
4059245179374
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.10140
钢制
右旋螺纹
10
40
10
M 10 x 1,25
18
72
60
15.0
20
0.1219
Yes
73181900
4059245179343
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.1224
钢制
右旋螺纹
12
24
12
M 12
20
62
48
18.0
24
0.1550
Yes
73181900
4059245179404
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.12124
钢制
右旋螺纹
12
24
12
M 12 x 1,25
20
62
48
18.0
24
0.1582
Yes
73181900
4059245179381
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.1248
钢制
右旋螺纹
12
48
12
M 12
20
86
72
18.0
24
0.2056
Yes
73181900
4059245179428
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.12148
钢制
右旋螺纹
12
48
12
M 12 x 1,25
20
86
72
18.0
24
0.2087
Yes
73181900
4059245179398
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.1428
钢制
右旋螺纹
14
28
14
M 14
24
72
56
22.5
27
0.2295
Yes
73181900
4059245179435
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.1632
钢制
右旋螺纹
16
32
16
M 16
26
83
64
24.0
32
0.3549
Yes
73181900
4059245179459
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.16132
钢制
右旋螺纹
16
32
16
M 16 x 1,5
26
83
64
24.0
32
0.3589
Yes
73181900
4059245179442
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.05101
钢制
左旋螺纹
5
10
5
M 5
9
26
20
7.5
10
0.0117
Yes
73181900
4059245179282
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.06121
钢制
左旋螺纹
6
12
6
M 6
10
31
24
9.0
12
0.0190
Yes
73181900
4059245207008
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.08161
钢制
左旋螺纹
8
16
8
M 8
14
42
32
12.0
16
0.0475
Yes
73181900
4059245179312
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.10201
钢制
左旋螺纹
10
20
10
M 10
18
52
40
15.0
20
0.0955
Yes
73181900
4059245179367
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.12241
钢制
左旋螺纹
12
24
12
M 12
20
62
48
18.0
24
0.1552
Yes
73181900
4059245179411
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
K0733.16321
钢制
左旋螺纹
16
32
16
M 16
26
83
64
24.0
32
0.3574
Yes
73181900
4059245179466
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Edelstahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表