Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1455 - 销带有放置卡簧的环槽 适用于叉头
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27621-02.prj},{NB=K1455.016325},{BESTKIPP=K1455.016325},{MATERIAL=Stahl},{D1=16},{D2=15.2},{D3=21},{A=32.5},{K=3.0},{L=37.0},{M=1.10},{Z1=1.50},{Z2=1.5},{GEW=0.0650},{BS=Infortext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245447220},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
K
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
间距
[mm]
Z1
高度
[mm]
Z2
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
標準交貨時間
ⁿ/ₐ
K1455.004085
K1455.004085
钢制
4
3.8
6
8.5
1.0
10.0
0.50
0.50
0.5
0.0012
Yes
73182900
4059245447152
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.005105
K1455.005105
钢制
5
4.8
8
10.5
1.5
12.5
0.70
0.50
0.5
0.0025
Yes
73182900
4059245447169
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.006125
K1455.006125
钢制
6
5.7
9
12.5
1.5
15.5
0.80
0.75
0.5
0.0041
Yes
73182900
4059245447176
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.008165
K1455.008165
钢制
8
7.6
12
16.5
2.0
20.5
0.90
1.00
1.0
0.0095
Yes
73182900
4059245447183
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.010205
K1455.010205
钢制
10
9.6
14
20.5
2.0
24.0
1.10
1.00
1.0
0.0167
Yes
73182900
4059245447190
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.012245
K1455.012245
钢制
12
11.5
17
24.5
3.0
28.0
1.10
1.25
1.5
0.0293
Yes
73182900
4059245447206
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.014275
K1455.014275
钢制
14
13.4
19
27.5
3.0
32.0
1.10
1.25
1.5
0.0440
Yes
73182900
4059245447213
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.016325
K1455.016325
钢制
16
15.2
21
32.5
3.0
37.0
1.10
1.50
1.5
0.0650
Yes
73182900
4059245447220
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.020405
K1455.020405
钢制
20
19.0
26
40.5
4.0
46.0
1.30
1.50
2.0
0.1273
Yes
73182900
4059245447237
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.104085
K1455.104085
不锈钢
4
3.8
6
8.5
1.0
10.0
0.50
0.50
0.5
0.0012
Yes
73182900
4059245447244
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.105105
K1455.105105
不锈钢
5
4.8
8
10.5
1.5
12.5
0.70
0.50
0.5
0.0024
Yes
73182900
4059245447251
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.106125
K1455.106125
不锈钢
6
5.7
9
12.0
1.5
15.5
0.80
0.75
0.5
0.0041
Yes
73182900
4059245447268
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.108165
K1455.108165
不锈钢
8
7.6
12
16.5
2.0
20.5
0.90
1.00
1.0
0.0095
Yes
73182900
4059245447275
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.110205
K1455.110205
不锈钢
10
9.6
14
20.5
2.0
24.0
1.10
1.00
1.0
0.0169
Yes
73182900
4059245447282
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.112245
K1455.112245
不锈钢
12
11.5
17
24.5
3.0
28.0
1.10
1.25
1.5
0.0293
Yes
73182900
4059245447299
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.116325
K1455.116325
不锈钢
16
15.2
21
32.5
3.0
37.0
1.10
1.50
1.5
0.0650
Yes
73182900
4059245447305
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1455.120405
K1455.120405
不锈钢
20
19.0
26
40.0
4.0
46.0
1.30
1.50
2.0
0.1278
Yes
73182900
4059245447312
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表