Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0454 - 螺旋塞
KIPP
操作部件 | 标准件
液位显示器,螺旋塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/fuellstandanzeiger_verschlussschrauben/28028.prj},{NB=K0454.258112},{BESTKIPP=K0454.258112},{FORM=B},{AUSF=mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung},{D=58.0},{D1=G 1 1/2},{L=10.0},{L1=14.5},{SW=50},{MOMENT=0},{GEW=0.0299},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245192212},{NDM=47.803},{ST=0.00},{XA=44.80},{TYP=2},{Z=1.000},{TAB=1.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
MOMENT
最大锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0454.119014
A
带加注标志
19.5
G 1/4
7.0
9.0
17
5
0.0026
Yes
39269099
4059245191956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.122038
A
带加注标志
22.0
G 3/8
7.5
10.0
18
8
0.0034
Yes
39269099
4059245191987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.128012
A
带加注标志
28.0
G 1/2
7.5
11.0
24
9
0.0058
Yes
39269099
4059245192007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.134034
A
带加注标志
34.0
G 3/4
9.0
11.0
30
11
0.0087
Yes
39269099
4059245192038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.142100
A
带加注标志
42.0
G 1
10.5
12.0
35
0
0.0177
Yes
39269099
4059245192045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.151114
A
带加注标志
51.0
G 1 1/4
12.0
13.5
42
0
0.0255
Yes
39269099
4059245192052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.158112
A
带加注标志
58.0
G 1 1/2
10.0
14.5
50
0
0.0291
Yes
39269099
4059245192076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.174200
A
带加注标志
74.0
G 2
13.5
16.0
64
0
0.0545
Yes
39269099
4059245192083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.1191415
A
带加注标志
19.5
M 14 x 1,5
7.0
8.0
17
5
0.0026
Yes
39269099
4059245191963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.1211615
A
带加注标志
21.0
M 16 x 1,5
7.5
10.0
18
6
0.0034
Yes
39269099
4059245191970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.1261815
A
带加注标志
26.0
M 18 x 1,5
7.5
10.0
21
7
0.0045
Yes
39269099
4059245191994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.1282015
A
带加注标志
28.0
M 20 x 1,5
8.0
10.0
24
8
0.0063
Yes
39269099
4059245192014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.1282215
A
带加注标志
28.0
M 22 x 1,5
8.0
11.0
24
10
0.0059
Yes
39269099
4059245192021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.1524015
A
带加注标志
52.0
M 40 x 1,5
10.0
13.0
42
0
0.0267
Yes
39269099
4059245192069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.219014
B
带加注标志和排气孔
19.5
G 1/4
7.0
9.0
17
5
0.0026
Yes
39269099
4059245192090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.222038
B
带加注标志和排气孔
22.0
G 3/8
7.5
10.0
18
8
0.0034
Yes
39269099
4059245192120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.228012
B
带加注标志和排气孔
28.0
G 1/2
7.5
11.0
24
9
0.0058
Yes
39269099
4059245192144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.234034
B
带加注标志和排气孔
34.0
G 3/4
9.0
11.0
30
11
0.0087
Yes
39269099
4059245192175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.242100
B
带加注标志和排气孔
42.0
G 1
10.5
12.0
35
0
0.0177
Yes
39269099
4059245192182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.251114
B
带加注标志和排气孔
51.0
G 1 1/4
12.0
13.5
42
0
0.0257
Yes
39269099
4059245192199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.258112
B
带加注标志和排气孔
58.0
G 1 1/2
10.0
14.5
50
0
0.0299
Yes
39269099
4059245192212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.274200
B
带加注标志和排气孔
74.0
G 2
13.5
16.0
64
0
0.0545
Yes
39269099
4059245192229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.2191415
B
带加注标志和排气孔
19.5
M 14 x 1,5
7.0
9.0
17
5
0.0027
Yes
39269099
4059245192106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.2211615
B
带加注标志和排气孔
21.0
M 16 x 1,5
7.5
10.0
18
6
0.0033
Yes
39269099
4059245192113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0454.2261815
B
带加注标志和排气孔
26.0
M 18 x 1,5
7.5
10.0
21
7
0.0044
Yes
39269099
4059245192137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表