Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1562 - 不锈钢按压式锁闩
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/k1562.prj},{NB=K1562.110},{D=6},{D1=19},{D2=32},{D3=11},{H=23},{H1=15.5},{H2=8.6},{H3=0.0},{L=9.5},{L1=19.0},{L2=21.0},{SW=17},{SPANNKRAFT=6},{SCHERKRAFT=1.1},{AUSZUGSKRAFT=0.25},{GEW=0.0650},{EAN=4059245507023},{NDM=16.000},{ST=1.000},{XA=7.200},{XB=1.500},{XC=2.000},{XD=4.000},{XE=3.000},{XF=14.200},{XG=52.000},{XH=1.000},{XI=0.500},{XJ=2.515},{XK=3.300},{XL=3.500},{BESTKIPP=K1562.11},{FORM=A},{AUSF=mit Kopf},{D4=-},{M=M16x1},{L5=13.5},{T=3},{TEMP=≤180 °C},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
M
螺纹
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
T
最大高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SPANNKRAFT
夹持力
[N]
SCHERKRAFT
径向力
[kN]
AUSZUGSKRAFT
拔出力
[kN]
TEMP
耐受温度达
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1562.11
K1562.11
A
mit Kopf
6
19
32
11
-
23
15.5
8.6
0.0
9.5
19.0
21.0
M16x1
13.5
3
17
6
1.1
0.25
≤180 °C
0.0650
Yes
84662080
4059245507023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1562.12
K1562.12
B
ohne Kopf
6
0
19
11
20
23
19.5
0.0
29.5
9.5
0.0
0.0
M16x1
0
10-27
17
6
1.1
0.25
≤180 °C
0.0500
Yes
84662080
4059245507030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表