Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1415 - 不锈钢快锁插销,带 T 型把手 带齿顶锁定装置
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03420-10_2.prj},{NB=K1415.2063082000},{B=23.0},{D=62.9},{D1=8},{D2=9.50},{D3=17.3},{L=3.5},{L1=196.5},{L2=33.0},{L3=24.4},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=38},{GEW=0.1020},{EAN=4059245343683},{XA=3.0},{XB=31.5},{XC=5.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.0},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=30.8},{XL=20.5},{XM=28.5},{XN=32.4},{XO=0.6},{XP=16.9},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=17.0},{XV=18.7},{XW=83.6},{XX=3.9},{XY=28.4},{XZ=3.2},{XA1=27.5},{XB1=5.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=8.10000},{XH1=27.900},{XI1=8.200},{XJ1=164.000},{XK1=5.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=28.800},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=14.100},{XR1=30.400},{XS1=9.900},{XT1=11.700},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
AUFNAHME
安装孔 H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1415.204605050
K1415.204605050
17.6
46.0
5
5.50
13.2
1.5
3.0
47.0
25.0
19.4
50
5
15
0.0440
Yes
73182900
4059245343607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.204605100
K1415.204605100
17.6
46.0
5
5.50
13.2
1.5
3.0
97.0
25.0
19.4
100
5
15
0.0470
Yes
73182900
4059245343614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.204605150
K1415.204605150
17.6
46.0
5
5.50
13.2
1.5
3.0
147.0
25.0
19.4
150
5
15
0.0510
Yes
73182900
4059245343621
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.204606050
K1415.204606050
17.6
46.0
6
6.85
13.2
2
3.0
47.0
25.0
19.4
50
6
22
0.0570
Yes
73182900
4059245343638
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.204606100
K1415.204606100
17.6
46.0
6
6.85
13.2
2
3.0
97.0
25.0
19.4
100
6
22
0.0600
Yes
73182900
4059245343645
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.204606150
K1415.204606150
17.6
46.0
6
6.85
13.2
2
3.0
147.0
25.0
19.4
150
6
22
0.0640
Yes
73182900
4059245343652
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.206308100
K1415.206308100
23.0
62.9
8
9.50
17.3
3
3.5
96.5
33.0
24.4
100
8
38
0.0910
Yes
73182900
4059245343669
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.206308150
K1415.206308150
23.0
62.9
8
9.50
17.3
3
3.5
146.5
33.0
24.4
150
8
38
0.0940
Yes
73182900
4059245343676
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.206308200
K1415.206308200
23.0
62.9
8
9.50
17.3
3
3.5
196.5
33.0
24.4
200
8
38
0.1020
Yes
73182900
4059245343683
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.206310100
K1415.206310100
23.0
62.9
10
12.00
17.3
4
3.5
96.5
33.0
24.4
100
10
60
0.1300
Yes
73182900
4059245343690
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.206310150
K1415.206310150
23.0
62.9
10
12.00
17.3
4
3.5
146.5
33.0
24.4
150
10
60
0.1500
Yes
73182900
4059245343706
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.206310200
K1415.206310200
23.0
62.9
10
12.00
17.3
4
3.5
196.5
33.0
24.4
200
10
60
0.1700
Yes
73182900
4059245343713
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.208212150
K1415.208212150
33.0
81.8
12
14.50
26.3
4.5
3.5
146.5
39.5
28.8
150
12
86
0.2580
Yes
73182900
4059245343720
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.208212200
K1415.208212200
33.0
81.8
12
14.50
26.3
4.5
3.5
196.5
39.5
28.8
200
12
86
0.2880
Yes
73182900
4059245343737
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.208212250
K1415.208212250
33.0
81.8
12
14.50
26.3
4.5
3.5
146.5
39.5
28.8
250
12
86
0.3180
Yes
73182900
4059245343744
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.208216150
K1415.208216150
33.0
81.8
16
19.00
26.3
6.5
4.0
146.0
39.5
28.8
150
16
153
0.3720
Yes
73182900
4059245343751
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.208216200
K1415.208216200
33.0
81.8
16
19.00
26.3
6.5
4.0
196.0
39.5
28.8
200
16
153
0.4350
Yes
73182900
4059245343768
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1415.208216250
K1415.208216250
33.0
81.8
16
19.00
26.3
6.5
4.0
246.0
39.5
28.8
250
16
153
0.4850
Yes
73182900
4059245343775
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表