Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0373 - 伸缩式弹簧柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03338.prj},{NB=K0373.1206008},{BESTKIPP=K0373.1206008},{D=M 12},{D1=6},{D2=7},{D3=M 4 x 8},{F1=12},{F2=40},{H=8.0},{L=26.0},{L1=11.0},{L2=5},{L3=1.0},{SW1=6},{SW2=10},{GEW=0.0134},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245028054},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12},{ST=1.75},{XA=9.80},{NDM1=4},{ST1=0.70},{T=8.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
F1
力 1
[N]
F2
力 2
[N]
H
行程
[mm]
L
长度 -1
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
SW1
钳口宽度 1
[mm]
SW2
钳口宽度 2
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0373.1202004
K0373.1202004
M 12
6
7
M 4 x 8
5
20
3.5
11.0
4.5
5
1.0
6
10
0.0052
Yes
73181520
4059245028009
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1202006
K0373.1202006
M 12
6
7
M 4 x 8
5
20
6.0
18.5
7.0
5
1.0
6
10
0.0086
Yes
73181520
4059245028016
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1202010
K0373.1202010
M 12
6
7
M 4 x 8
5
20
10.0
26.0
11.0
5
1.0
6
10
0.0129
Yes
73181520
4059245028023
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1206003
K0373.1206003
M 12
6
7
M 4 x 8
12
40
3.0
11.0
4.5
5
1.0
6
10
0.0052
Yes
73181520
4059245028030
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1206005
K0373.1206005
M 12
6
7
M 4 x 8
12
40
5.0
18.5
7.0
5
1.0
6
10
0.0088
Yes
73181520
4059245028047
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1206008
K0373.1206008
M 12
6
7
M 4 x 8
12
40
8.0
26.0
11.0
5
1.0
6
10
0.0134
Yes
73181520
4059245028054
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1212503
K0373.1212503
M 12
6
7
M 4 x 8
20
100
3.0
11.0
4.5
5
1.0
6
10
0.0054
Yes
73181520
4059245028061
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1212505
K0373.1212505
M 12
6
7
M 4 x 8
20
100
5.0
18.5
7.0
5
1.0
6
10
0.0090
Yes
73181520
4059245028078
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1212508
K0373.1212508
M 12
6
7
M 4 x 8
20
100
8.0
26.0
11.0
5
1.0
6
10
0.0138
Yes
73181520
4059245028085
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1815004
K0373.1815004
M 18 x 1,5
10
11
M 6 x 12
50
150
4.0
17.0
6.0
6
2.5
9
16
0.0225
Yes
73181520
4059245028092
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1815007
K0373.1815007
M 18 x 1,5
10
11
M 6 x 12
50
150
7.0
29.5
11.5
6
2.5
9
16
0.0421
Yes
73181520
4059245028108
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0373.1815013
K0373.1815013
M 18 x 1,5
10
11
M 6 x 12
50
150
12.5
45.5
16.0
6
2.5
9
16
0.0628
Yes
73181520
4059245028115
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表