Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0318 - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03050.prj},{NB=K0318.AG_(0)},{D1=1.5},{L=15},{H=1.5},{T=2.0},{T1=0.6},{N=0.6},{SX=1.270},{F1=5.0},{F2=16},{GEW=0.0009},{EAN=4059245351886},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=1},{NDM=0},{NDM1=0.1640},{TYP3=3},{BESTKIPP=K0318.AG},{AUSF=Standard Federkraft},{D=8-36},{S=.050},{BESTMS=03040-0904},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{XPOS=[0:$H.]},{ZGT=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
T1
深度
[mm]
N
槽
[mm]
S
钳口宽度
[mm / inch]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0318.03
K0318.03
标准弹簧弹力
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
73181520
4059245839940
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.04
K0318.04
标准弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0007
Yes
73181520
4059245839957
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.05
K0318.05
标准弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0015
Yes
73181520
4059245839964
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.06
K0318.06
标准弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0023
Yes
73181520
4059245839971
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.08
K0318.08
标准弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0051
Yes
73181520
4059245008841
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.10
K0318.10
标准弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0079
Yes
73181520
4059245008858
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.12
K0318.12
标准弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
10.0
55
0.0138
Yes
73181520
4059245840076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.16
K0318.16
标准弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0302
Yes
73181520
4059245840083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.104
K0318.104
轻弹簧弹力
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
2.0
7
0.0007
Yes
73181520
4059245840007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.105
K0318.105
轻弹簧弹力
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
3.0
10
0.0014
Yes
73181520
4059245840014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.106
K0318.106
轻弹簧弹力
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
3.0
9
0.0022
Yes
73181520
4059245008889
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.108
K0318.108
轻弹簧弹力
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
4.0
16
0.0049
Yes
73181520
4059245008896
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.110
K0318.110
轻弹簧弹力
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
4.0
16
0.0078
Yes
73181520
4059245008902
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.112
K0318.112
轻弹簧弹力
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
5.0
27
0.0135
Yes
73181520
4059245840052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.116
K0318.116
轻弹簧弹力
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
20.0
45
0.0309
Yes
73181520
4059245008926
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.AD
K0318.AD
标准弹簧弹力
6-32
1.0
10
1.5
1.0
0.4
.035
0.5
3
0.0005
Yes
73181520
4059245351862
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.AG
K0318.AG
标准弹簧弹力
8-36
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059245351886
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.AE
K0318.AE
标准弹簧弹力
8-32
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059245351879
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A1
K0318.A1
标准弹簧弹力
10-32
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1/16
6.0
20
0.0017
Yes
73181520
4059245351800
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.AJ
K0318.AJ
标准弹簧弹力
1/4-28
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0029
Yes
73181520
4059245351893
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A2
K0318.A2
标准弹簧弹力
1/4-20
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0026
Yes
73181520
4059245351817
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A3
K0318.A3
标准弹簧弹力
5/16-18
3.5
22
3.0
1.4
1.2
3/32
9.0
35
0.0047
Yes
73181520
4059245351824
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A4
K0318.A4
标准弹簧弹力
3/8-16
4.0
22
3.0
1.4
1.6
1/8
9.0
35
0.0069
Yes
73181520
4059245351831
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A5
K0318.A5
标准弹簧弹力
1/2-13
6.0
28
4.0
2.0
2.0
5/32
12.0
55
0.0159
Yes
73181520
4059245351848
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0318.A6
K0318.A6
标准弹簧弹力
5/8-11
7.5
32
5.0
2.5
2.5
3/16
45.0
100
0.0291
Yes
73181520
4059245351855
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表