Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1698 - 带轴环的分度销,适用于 Hygienic USIT® 密封垫圈和垫片
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/k1698.prj},{NB=K1698.03208111},{D=8},{D2=33},{D3=26.6},{L=69.5},{L1=13},{L2=16},{L3=1.5},{S=8},{SW1=12},{F=2.3},{F1=40},{F2=62},{GEW=0.1900},{EAN=4059245559954},{NDM=12.000},{ST=1.500},{TYP=0.000},{XA=32.500},{XB=0.900},{XC=0.900},{XD=45.000},{XE=13.200},{XF=3.000},{XG=40.500},{XH=17.000},{XI=5.200},{XJ=23.000},{XK=2.000},{XL=20.000},{XM=6.000},{XN=21.000},{XO=3.000},{XP=55.000},{XQ=2.000},{XR=4.000},{XS=16.330},{XT=42.000},{XU=3.000},{XV=15.523},{XW=9.939},{XX=8.750},{XY=0.100},{XZ=8.000},{XA1=3.000},{XB1=9.500},{XC1=13.500},{XD1=2.000},{XE1=2.650},{XF1=25.500},{XG1=17.928},{XH1=1.500},{BESTKIPP=K1698.0320811},{FORM=C},{FARBE=schwarz},{AUSF=mit Rastnut},{AUSF1=gehärtet},{MATERIAL=Edelstahl},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
S
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
F
F x 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1698.1110601
K1698.1110601
A
schwarz
不带拔出锁槽
未硬化处理
不锈钢
6
M10
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0110601
K1698.0110601
A
schwarz
不带拔出锁槽
经硬化处理
不锈钢
6
M10
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1110611
K1698.1110611
A
schwarz
不带拔出锁槽
未硬化处理
不锈钢
6
M10x1
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0110611
K1698.0110611
A
schwarz
不带拔出锁槽
经硬化处理
不锈钢
6
M10x1
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1120801
K1698.1120801
A
schwarz
不带拔出锁槽
未硬化处理
不锈钢
8
M12
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245559848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0120801
K1698.0120801
A
schwarz
不带拔出锁槽
经硬化处理
不锈钢
8
M12
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245559855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1120811
K1698.1120811
A
schwarz
不带拔出锁槽
未硬化处理
不锈钢
8
M12x1,5
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245559862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0120811
K1698.0120811
A
schwarz
不带拔出锁槽
经硬化处理
不锈钢
8
M12x1,5
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245559879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1310601
K1698.1310601
C
schwarz
带导向槽
未硬化处理
不锈钢
6
M10
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0310601
K1698.0310601
C
schwarz
带导向槽
经硬化处理
不锈钢
6
M10
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1310611
K1698.1310611
C
schwarz
带导向槽
未硬化处理
不锈钢
6
M10x1
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0310611
K1698.0310611
C
schwarz
带导向槽
经硬化处理
不锈钢
6
M10x1
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1320801
K1698.1320801
C
schwarz
带导向槽
未硬化处理
不锈钢
8
M12
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245559923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0320801
K1698.0320801
C
schwarz
带导向槽
经硬化处理
不锈钢
8
M12
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245559930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1320811
K1698.1320811
C
schwarz
带导向槽
未硬化处理
不锈钢
8
M12x1,5
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245559947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0320811
K1698.0320811
C
schwarz
带导向槽
经硬化处理
不锈钢
8
M12x1,5
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245559954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1110602
K1698.1110602
A
blau
不带拔出锁槽
未硬化处理
不锈钢
6
M10
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0110602
K1698.0110602
A
blau
不带拔出锁槽
经硬化处理
不锈钢
6
M10
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1110612
K1698.1110612
A
blau
不带拔出锁槽
未硬化处理
不锈钢
6
M10x1
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0110612
K1698.0110612
A
blau
不带拔出锁槽
经硬化处理
不锈钢
6
M10x1
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245559992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1120802
K1698.1120802
A
blau
不带拔出锁槽
未硬化处理
不锈钢
8
M12
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245560004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0120802
K1698.0120802
A
blau
不带拔出锁槽
经硬化处理
不锈钢
8
M12
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245560011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1120812
K1698.1120812
A
blau
不带拔出锁槽
未硬化处理
不锈钢
8
M12x1,5
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245560028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.0120812
K1698.0120812
A
blau
不带拔出锁槽
经硬化处理
不锈钢
8
M12x1,5
33
26.6
69.5
13
16
1.5
8
12
2.3
40
62
0.1900
Yes
73181900
4059245560035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1698.1310602
K1698.1310602
C
blau
带导向槽
未硬化处理
不锈钢
6
M10
33
22.3
63.5
11
14
1.5
6
12
1.8
40
45
0.1750
Yes
73181900
4059245560042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表