Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2023 - 绞线 带端头
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03096-15.prj},{NB=K2023.10215X1200},{BESTKIPP=K2023.10215X1200},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4401},{D=1.5},{D1=5},{L=1200},{GEW=0.0111},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73121050},{EAN=4059245816729},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K2023.10215X1200
K2023.10215X1200
不锈钢
1.4401
1.5
5
1200
0.0111
Yes
73121050
4059245816729
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2023.10215X3200
K2023.10215X3200
不锈钢
1.4401
1.5
5
3200
0.0360
Yes
73121050
4059245816736
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K2023.10215X5200
K2023.10215X5200
不锈钢
1.4401
1.5
5
5200
0.0595
Yes
73121050
4059245816743
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表