Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2116 - 鲍登电缆 用于配有遥控装置的锁紧柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03096-14_asmtab.prj},{NB=K2116.1000},{BESTKIPP=K2116.1000},{MATERIAL=Edelstahl},{B=7},{D=M6},{D1=1.5},{D2=5},{D3=5},{L=1000},{L1=1200},{SW=10},{GEW=0.0830},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83071000},{EAN=4059245897346},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=03096-14_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2116.1000
K2116.1000
7
M6
1.5
5
5
1000
1200
10
0.0830
Yes
83071000
4059245897346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2116.3000
K2116.3000
7
M6
1.5
5
5
3000
3200
10
0.2830
Yes
83071000
4059245897353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2116.5000
K2116.5000
7
M6
1.5
5
5
5000
5200
10
0.3910
Yes
83071000
4059245897360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表