Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1097 - 短款锁紧柱塞,带螺纹锁
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_22.prj},{NB=K1097.97410ENTSPANNT},{D=10},{D2=33},{L=61.0},{L1=15},{L2=12},{L3=11.2},{H=10.0},{SW1=22},{SW2=0.000},{F=2.8},{F1=15},{F2=32},{GEW=0.0837},{EAN=4059245259137},{TAB=1},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{ST=1.50},{XA=24.0},{XB=10.3},{XC=12.4},{XD=19.0},{XE=53.00},{XF=0.3},{XG=2.3},{XH=2.5},{XI=0.8},{XJ=31.0},{XK=3.7},{XL=26.0},{XM=11.2},{XN=7.4},{XO=8.0},{XP=10.7},{XQ=4.05},{XR=13.9},{XU=0.000},{XT=MIN},{XMUTTERH=0.0000},{BESTKIPP=K1097.97410},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=CP},{AUSF=mit Rastnut, ohne Kontermutter},{GR=4},{D1=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TAB1=1},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径,长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1097.95903
K1097.95903
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
5
5
3.5
8
0.000
0.8
4
10
0.0038
Yes
73181900
4059245259021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.95004
K1097.95004
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
0
4
M 8 x 1
18
29.5
6
6
4.0
10
0.000
1.0
4
12
0.0073
Yes
73181900
4059245259038
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.95105
K1097.95105
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
1
5
M 10 x 1
21
34.5
8
7
5.0
13
0.000
1.3
5
12
0.0148
Yes
73181900
4059245259045
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.95206
K1097.95206
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
2
6
M 12 x 1,5
25
41.7
10
8
6.0
14
0.000
1.8
6
14
0.0223
Yes
73181900
4059245259052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.95308
K1097.95308
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
8
M 16 x 1,5
33
54.0
12
10
8.0
19
0.000
2.3
14
28
0.0528
Yes
73181900
4059245259069
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.95410
K1097.95410
钢制
顶销硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
10
M 20 x 1,5
33
61.0
15
12
10.0
22
0.000
2.8
15
32
0.0864
Yes
73181900
4059245259076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.97903
K1097.97903
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
5
5
3.5
8
0.000
0.8
4
10
0.0036
Yes
73181900
4059245259083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.97004
K1097.97004
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
0
4
M 8 x 1
18
29.5
6
6
4.0
10
0.000
1.0
4
12
0.0067
Yes
73181900
4059245259090
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.97105
K1097.97105
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
1
5
M 10 x 1
21
34.5
8
7
5.0
13
0.000
1.3
5
12
0.0135
Yes
73181900
4059245259106
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.97206
K1097.97206
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
2
6
M 12 x 1,5
25
41.7
10
8
6.0
14
0.000
1.8
6
14
0.0211
Yes
73181900
4059245259113
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.97308
K1097.97308
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
8
M 16 x 1,5
33
54.0
12
10
8.0
19
0.000
2.3
14
28
0.0494
Yes
73181900
4059245259120
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.97410
K1097.97410
钢制
顶销硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
10
M 20 x 1,5
33
61.0
15
12
10.0
22
0.000
2.8
15
32
0.0837
Yes
73181900
4059245259137
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.195903
K1097.195903
不锈钢
顶销未经硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
5
5
3.5
8
0.000
0.8
4
10
0.0038
Yes
73181900
4059245259144
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.195004
K1097.195004
不锈钢
顶销未经硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
0
4
M 8 x 1
18
29.5
6
6
4.0
10
0.000
1.0
4
12
0.0074
Yes
73181900
4059245259151
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.195105
K1097.195105
不锈钢
顶销未经硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
1
5
M 10 x 1
21
34.5
8
7
5.0
13
0.000
1.3
5
12
0.0147
Yes
73181900
4059245259168
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.195206
K1097.195206
不锈钢
顶销未经硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
2
6
M 12 x 1,5
25
41.7
10
8
6.0
14
0.000
1.8
6
14
0.0225
Yes
73181900
4059245259175
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.195308
K1097.195308
不锈钢
顶销未经硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
8
M 16 x 1,5
33
54.0
12
10
8.0
19
0.000
2.3
14
28
0.0528
Yes
73181900
4059245259182
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.195410
K1097.195410
不锈钢
顶销未经硬化处理
AP
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
10
M 20 x 1,5
33
61.0
15
12
10.0
22
0.000
2.8
15
32
0.0848
Yes
73181900
4059245259199
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.197903
K1097.197903
不锈钢
顶销未经硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
9
3
M 6 x 0,75
14
25.5
5
5
3.5
8
0.000
0.8
4
10
0.0035
Yes
73181900
4059245259205
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.197004
K1097.197004
不锈钢
顶销未经硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
0
4
M 8 x 1
18
29.5
6
6
4.0
10
0.000
1.0
4
12
0.0068
Yes
73181900
4059245259212
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.197105
K1097.197105
不锈钢
顶销未经硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
1
5
M 10 x 1
21
34.5
8
7
5.0
13
0.000
1.3
5
12
0.0137
Yes
73181900
4059245259229
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.197206
K1097.197206
不锈钢
顶销未经硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
2
6
M 12 x 1,5
25
41.7
10
8
6.0
14
0.000
1.8
6
14
0.0212
Yes
73181900
4059245259236
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.197308
K1097.197308
不锈钢
顶销未经硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
3
8
M 16 x 1,5
33
54.0
12
10
8.0
19
0.000
2.3
14
28
0.0499
Yes
73181900
4059245259243
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1097.197410
K1097.197410
不锈钢
顶销未经硬化处理
CP
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
4
10
M 20 x 1,5
33
61.0
15
12
10.0
22
0.000
2.8
15
32
0.0843
Yes
73181900
4059245259250
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表