Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2012 - 橡胶金属天花板元件
KIPP
操作部件 | 标准件
减震元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26132.prj},{NB=K2012.00845},{BESTKIPP=K2012.00845},{FORM=B},{AUSF1=Innengewinde},{B=32.0},{D=25},{D1=16},{D2=8.5},{E=72},{H=38},{H1=33},{H2=30},{H3=2.5},{L=0},{T=15},{GEWINDE=M8},{SW=0},{SHOREH=45},{BELASTUNG=125},{GEW=0.0700},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245809752.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=8.0},{TYP=1},{XA=5.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
间距
[mm]
GEWINDE
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SHOREH
肖氏硬度
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
Belastung
[N]
GEW
重量约
[kg]
BS
描述
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2012.10845
K2012.10845
A
Außengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
15
0
M8
0
45
125
0.0700
Infotext
Yes
40169960
4059245809721.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.10860
K2012.10860
A
Außengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
15
0
M8
0
60
200
0.0800
Infotext
Yes
40169960
4059245809738.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.10870
K2012.10870
A
Außengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
15
0
M8
0
70
300
0.0900
Infotext
Yes
40169960
4059245809745.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.00845
K2012.00845
B
Innengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
0
15
M8
0
45
125
0.0700
Infotext
Yes
40169960
4059245809752.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.00860
K2012.00860
B
Innengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
0
15
M8
0
60
200
0.0800
Infotext
Yes
40169960
4059245809769.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.00870
K2012.00870
B
Innengewinde
32.0
25
16
8.5
72
38
33
30
2.5
0
15
M8
0
70
300
0.0900
Infotext
Yes
40169960
4059245809776.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.01040
K2012.01040
C
Innengewinde
62.5
63
0
10.5
85
30
0
0
1.5
0
0
M10
21
40
250
0.1100
Infotext
Yes
40169960
4059245809783.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2012.01060
K2012.01060
C
Innengewinde
62.5
63
0
10.5
85
30
0
0
1.5
0
0
M10
21
60
700
0.1100
Infotext
Yes
40169960
4059245809790.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表