Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1077 - 嵌入式把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/k1077.prj},{NB=K1077.0901},{A1=79},{B1=30.0},{H=40.0},{L1=90},{T=16},{TRAGKRAFT=375},{GEW=0.0138},{EAN=4059245221486},{XA=3.1},{XB=1.6},{XC=1.2},{XD=4.5},{XE=3.2},{XF=4.8},{XG=9.5},{XH=1.2},{XI=5.0},{XJ=43.0},{XK=24.9},{XL=1.0},{XM=6.1},{XN=0.0},{XO=3.0},{XP=6.2},{XQ=32.3},{XR=8.0},{XS=4.2},{XT=0.0},{XU=2.4},{XV=81.9},{XW=0.0},{XX=79.0},{XY=1.2},{XZ=1.500},{XA1=3.100},{XB1=9.800},{XC1=20.000},{XD1=2.000},{XE1=0.000},{TYP=1.000},{BESTKIPP=K1077.0901},{FORM=A},{FARBE=schwarz},{MONTAGE=83x34},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A1
长度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
T
高度
[mm]
MONTAGE
安装孔
ⁿ/ₐ
TRAGKRAFT
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1077.0901
K1077.0901
A
黑色
79
30.0
40.0
90
16
83x34
375
0.0138
Yes
39269025
4059245221486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1077.1101
K1077.1101
B
黑色
95
33.8
56.3
110
18
103x49
375
0.0371
Yes
39269025
4059245221493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表