Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1018 - 可调式管型把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06947.prj},{NB=K1018.250301218},{BESTKIPP=K1018.2503012},{FARBE=schwarz eloxiert},{AMAX=18},{B=36},{D=M8},{H=68},{L=250},{TRAG=1000},{GEW=0.2804},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245217465},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=250.0},{XB=220.0},{TYP=1.0},{XC=9.000},{XD=18.000},{XE=10},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1018.2503011
K1018.2503011
自然色阳极氧化
36
M8
68
250
1000
0.2778
Yes
76169951
4059245217458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.3003011
K1018.3003011
自然色阳极氧化
36
M8
68
300
1000
0.3009
Yes
76169951
4059245217472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.4003011
K1018.4003011
自然色阳极氧化
36
M8
68
400
1000
0.3628
Yes
76169951
4059245217496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.5003011
K1018.5003011
自然色阳极氧化
36
M8
68
500
1000
0.4000
Yes
76169951
4059245217519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.6003011
K1018.6003011
自然色阳极氧化
36
M8
68
600
1000
0.4600
Yes
76169951
4059245217533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.2503012
K1018.2503012
黑色阳极氧化
36
M8
68
250
1000
0.2804
Yes
76169951
4059245217465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.3003012
K1018.3003012
黑色阳极氧化
36
M8
68
300
1000
0.3039
Yes
76169951
4059245217489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.4003012
K1018.4003012
黑色阳极氧化
36
M8
68
400
1000
0.3600
Yes
76169951
4059245217502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.5003012
K1018.5003012
黑色阳极氧化
36
M8
68
500
1000
0.4200
Yes
76169951
4059245217526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.6003012
K1018.6003012
黑色阳极氧化
36
M8
68
600
1000
0.4515
Yes
76169951
4059245217540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.08301
K1018.08301
自然色阳极氧化
36
M8
68
-
1000
0.0743
Yes
76169951
4059245217434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1018.08302
K1018.08302
黑色阳极氧化
36
M8
68
-
1000
0.0737
Yes
76169951
4059245217441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表