Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0191 - 弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06904.prj},{NB=K0191.1160082},{BESTKIPP=K0191.1160082},{AUSF=Orange},{FORM=A},{A=160},{B=28},{C=9},{D=9},{H=45},{L=178},{L1=136},{TRAG=1000},{GEW=0.0766},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059245122714},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1.0},{XA=20.000},{XB=113.000},{XC=135.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
ⁿ/ₐ
C
高度
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
总高度
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
总长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0191.1120081
K0191.1120081
黑色
A
120
26
8
9
42
138
96
1000
0.0562
Yes
39269025
4059245122660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.1140081
K0191.1140081
黑色
A
140
26
8
9
42
158
116
1000
0.0595
Yes
39269025
4059245122684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.1160081
K0191.1160081
黑色
A
160
28
9
9
45
178
136
1000
0.0782
Yes
39269025
4059245122707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.1120082
K0191.1120082
橙色
A
120
26
8
9
42
138
96
1000
0.0561
Yes
39269025
4059245122677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.1140082
K0191.1140082
橙色
A
140
26
8
9
42
158
116
1000
0.0605
Yes
39269025
4059245122691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.1160082
K0191.1160082
橙色
A
160
28
9
9
45
178
136
1000
0.0766
Yes
39269025
4059245122714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.2120061
K0191.2120061
黑色
B
120
26
8
6,6
42
138
96
1000
0.0544
Yes
39269025
4059245122721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.2140061
K0191.2140061
黑色
B
140
26
8
6,6
42
158
116
1000
0.0630
Yes
39269025
4059245122745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.2160061
K0191.2160061
黑色
B
160
28
9
6,6
45
178
136
1000
0.0805
Yes
39269025
4059245122769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.2120062
K0191.2120062
橙色
B
120
26
8
6,6
42
138
96
1000
0.0590
Yes
39269025
4059245122738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.2140062
K0191.2140062
橙色
B
140
26
8
6,6
42
158
116
1000
0.0640
Yes
39269025
4059245122752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0191.2160062
K0191.2160062
橙色
B
160
28
9
6,6
45
178
136
1000
0.0792
Yes
39269025
4059245122776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表