Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0351 - 定位销,带扁平球头,D 型
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/03108_b.prj},{NB=K0351.222},{A=22},{B=16},{C=22},{D=16},{E=22},{F=5.5},{H=10.0},{K=5.00},{GEW=0.0626},{EAN=4059245020294},{NDRG=5.000},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=1.200},{XD=0.200},{XE=0.600},{XF=0.400},{XG=0.400},{XH=6.000},{XI=13.000},{XJ=2.000},{XK=5.500},{XL=11.000},{XM=4.950},{XN=23.000},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K0351.222},{MATERIAL=Werkzeugstahl},{G=M 5},{J=R 5,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
长度
[mm]
E
长度
[mm]
F
长度
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
深度
[mm]
J
半径
[mm]
K
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0351.062
K0351.062
工具钢
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.70
0.0009
Yes
73181900
4059245226016
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.082
K0351.082
工具钢
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
2.00
0.0027
Yes
73181900
4059245226023
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.102
K0351.102
工具钢
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.50
0.0053
Yes
73181900
4059245020218
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.122
K0351.122
工具钢
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.50
0.0079
Yes
73181900
4059245020232
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.142
K0351.142
工具钢
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.76
0.0155
Yes
73181900
4059245226030
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.162
K0351.162
工具钢
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.30
0.0255
Yes
73181900
4059245020256
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.202
K0351.202
工具钢
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.00
0.0471
Yes
73181900
4059245020270
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.222
K0351.222
工具钢
22
16
22
16
22
5.5
M 5
10.0
R 5,5
5.00
0.0626
Yes
73181900
4059245020294
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.252
K0351.252
工具钢
25
18
25
18
25
6.0
M 5
10.0
R 6
5.60
0.0916
Yes
73181900
4059245020317
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.5062
K0351.5062
不锈钢
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
1.70
0.0009
Yes
73181900
4059245226047
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.5082
K0351.5082
不锈钢
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
2.00
0.0027
Yes
73181900
4059245226054
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.5102
K0351.5102
不锈钢
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
2.50
0.0053
Yes
73181900
4059245020331
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.5122
K0351.5122
不锈钢
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
2.50
0.0080
Yes
73181900
4059245020355
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.5142
K0351.5142
不锈钢
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
3.76
0.0155
Yes
73181900
4059245226061
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.5162
K0351.5162
不锈钢
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
4.30
0.0234
Yes
73181900
4059245020379
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.5202
K0351.5202
不锈钢
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
5.00
0.0459
Yes
73181900
4059245020393
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表