Zahnstangen - aus Azetalharz, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, gespritzte Ausführung
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Zahnstangen
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/zahnstangen/zahnstangen_gerad.prj},{NB=Zahnstangen geradeverzahnt, aus Azetalharz, gespritzte Ausfuehrung ZH-1025},{IDNR=},{CNSORDERNO=ZH-1025},{M=1.00},{L=250},{B=9.0},{H=9.0},{HO=8.00},{CNSMAT=Polyacetal gespritzt},{CNSMASSEXACT=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
Modul
ⁿ/ₐ
L
Abmessungen
[mm]
B
Abmessungen
[mm]
H
Abmessungen
[mm]
HO
Abmessungen
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Gewicht
[kg]
Zahnstangen aus Azetalhar...
ZH-0525
0.50
250
4.0
4.5
4.00
Polyacetal gespritzt
6
Zahnstangen aus Azetalhar...
ZH-0525-S
0.50
250
4.0
6.0
5.50
Polyacetal gespritzt
8
Zahnstangen aus Azetalhar...
ZH-0725
0.70
250
6.0
6.7
6.00
Polyacetal gespritzt
13
Zahnstangen aus Azetalhar...
ZH-1025
1.00
250
9.0
9.0
8.00
Polyacetal gespritzt
25
Zahnstangen aus Azetalhar...
ZH-12525
1.25
250
10.0
11.0
9.75
Polyacetal gespritzt
34
Zahnstangen aus Azetalhar...
ZH-1525
1.50
250
12.0
12.0
10.50
Polyacetal gespritzt
43
Zahnstangen aus Azetalhar...
ZH-2025
2.00
250
15.4
11.0
9.00
Polyacetal gespritzt
44
Zahnstangen aus Azetalhar...
ZH-3025
3.00
250
19.4
15.0
12.00
Polyacetal gespritzt
76
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表