Kermi, x-well Anschlusssystem rund Rohr
Kermi
Raumklima
x-well Wohnraumlüftung
Zentrale Wohnraumlüftung
anschlusssysteme
Rohrsysteme
Powered by
CAD模型選擇
{kermi/raumklima/x_well_wohnraumlueftung/zentrales_system/anschlusssysteme/rohrsysteme/rund_rohr.prj},{NB=Y 22 02 075 011 K-50-1},{SA810ID03=Y 22 02 075 011 K},{SA71012ID05=0.930},{SA71022ID06=0.19},{IDNR=1},{NENNMASS=75},{SA700ID04=x-well, Luftkanal rund},{SA110ID04=x-well Anschlusssystem rund},{SA810ID0003=Y2202075011K},{SA100ID04=Lüftung},{SA200ID03=Steckverbindung},{SA350ID03=B2 nach 4102},{SA400ID03=Innerhalb des Gebäudes},{SA450ID03=beliebig},{SA700ID05=Rohr},{SA700ID06=rund},{SA810ID14=MTR},{SA810ID15=50},{SA810ID16=NRL},{SA460ID03=Aufputz},{LOD=1},{LAD=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
NENNMASS
Nennweite
[mm]
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
SA810ID0003
Artikel-Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SA71012ID05
Rauhigkeitswert (k) innen
[mm]
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
[W/m K]
SA200ID03
Verbindungsart
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Mengeneinheiten
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungstext
ⁿ/ₐ
ETIM
ETIM Klasse
ⁿ/ₐ
Y 22 02 075 011 K-50-1
75
x-well, Luftkanal rund
x-well Anschlusssystem ru...
Y2202075011K
0.930
0.19
Steckverbindung
B2 nach 4102
MTR
50
Kermi, x-well Lüftungsroh...
EC011444
Y 22 02 092 033 K-50-1
90/92
x-well, Luftkanal rund
x-well Anschlusssystem ru...
Y2202092033K
1.390
0.19
Steckverbindung
B2 nach 4102
MTR
50
Kermi, x-well Lüftungsroh...
EC011444
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表