Spannzangen ER32 | 470EA | Ø 19
KEMMLER
Collets
ISO15488 B
Typ ER
470E
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/collets/iso1548820b/typ20er/470e/spannzangen20er32207c20470ea207c20d82019.prj},{NB=470EA-19},{PREVIEW=470ea-19_1.png},{IDNR=470EA-19},{PRODDES=Spannzangen ER32 | 470 EA| Ø 19 DIN 6499 B (ISO 15488 B) mit Abdichtung für IK},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{STDNO___STDLET=ISO15488 B},{OAL=40.000},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0190},{WT=0.120},{SZID=32},{UNNO=470E},{DCB=19.000},{DFC=32.000},{CZCMS=0320},{TA1=16.000000},{DCBN=19},{BD=33.000},{DCOB=19.000},{LCOL=40.000},{LDG=7.160},{LFSF=5.500},{LCOB=15.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001107994},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
SZID
Nenngröße
ⁿ/ₐ
UNNO
Einheitsnummer
ⁿ/ₐ
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
[mm]
DFC
Funktionsdurchmesser
[mm]
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
TA1
Kegelwinkel 1
ⁿ/ₐ
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
[mm]
BD
Körpderdurchmesser
[mm]
DCOB
Durchmesser Aussparung
[mm]
LCOL
Spannzangenlänge
[mm]
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
[mm]
LFSF
Abstand Strinfläche
[mm]
LCOB
Länge Aussparung
[mm]
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
470EA-19
470EA-19
Spannzangen ER32 | 470 EA...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-9...
ISO15488 B
40.000
ZYL
0190
0.120
32
470E
19.000
32.000
0320
16.000000
19
33.000
19.000
40.000
7.160
5.500
15.000
KEMMLER
4250001107994
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表