DSU Holder ST7 - 真空装置
KCC Precision
真空
真空 Unit
DSU
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsu/dsu_hold_st7.prj},{NB=HMM-U-7(DSU6-7ST46158)},{IDNR=},{ND=6},{TYPE=},{B=7ST},{ST=46},{L=85.500},{L1=2.500},{D1=3.400},{L2=3.500},{D2=2.400},{L3=7.000},{D3=5.600},{L4=15},{D4=8.000},{L5=13.000},{D5=10.400},{VERS=1},{TT=5.000},{BH=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ND
PAD内径
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L5
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
VERS
[mm]
TT
[mm]
BH
[mm]
HMM-U-7-2
2
85.500
2.500
3.400
3.500
2.400
7.000
5.600
13.000
10.400
13.000
1
5.000
3.000
HMM-U-7-4
4
85.500
2.500
3.400
3.500
2.400
7.000
5.600
13.000
10.400
13.000
1
5.000
3.000
HMM-U-7-6
6
85.500
2.500
3.400
3.500
2.400
7.000
5.600
13.000
10.400
13.000
1
5.000
3.000
HMM-U-7-8
8
85.500
2.500
3.400
3.500
2.400
7.000
5.600
13.000
10.400
13.000
2
5.000
3.000
HM-U-6-10
10
85.500
2.500
3.400
3.500
2.400
7.000
5.600
13.000
10.400
13.000
2
5.000
3.000
HMM-U-7-15
15
85.500
2.500
3.400
3.500
2.400
7.000
5.600
13.000
10.400
13.000
2
5.000
3.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表