DSU Holder 10ST - 真空装置
KCC Precision
真空
真空 Unit
DSU
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsu/dsu_hold_10st.prj},{NB=DSU60-10ST772922-10ST},{IDNR=},{ND=60},{TYPE=},{B=10ST},{ST=77},{L=64.000},{L1=3.000},{D1=18.000},{L2=6.000},{D2=12.000},{L3=21.500},{D3=19.000},{L4=29},{D4=22.000},{L5=2.500},{D5=14.000},{VERS=4},{TT=9.728},{BH=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ND
PAD内径
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L5
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
VERS
[mm]
TT
[mm]
BH
[mm]
DSU60-10ST77
60
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
21.500
19.000
2.500
14.000
32.000
4
9.728
6.000
DSU80-10ST79
80
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
21.500
19.000
2.500
14.000
32.000
4
9.728
6.000
DSU100-10ST80
100
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
21.500
19.000
2.500
14.000
32.000
4
9.728
6.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表