HKW3212B/4014B/5020B 系列 - 2通活塞导阀快速直动(水/空气)
KCC Precision
过程阀门
2端口活塞试验踢,直接作用水/空气)
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/process_valve/2p_ppk-wa/hkw32-40-50b.prj},{NB=HKW5020B--AC100V},{IDNR=},{TTY=},{ORI=5020B},{ORD=Ø50},{SEAL=},{V=AC100V},{A=140.000},{B=100.000},{C=36.000},{D=174.000},{E=222.000},{RC=2},{RCX=59.614},{ORDX=50.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ORI
窍
ⁿ/ₐ
ORD
板灯/管灯
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
RC
ⁿ/ₐ
RCX
[mm]
ORDX
[mm]
HKW3212B--AC100V
3212B
Ø32
122.000
86.000
26.000
156.000
204.000
1 1/4
41.910
32.000
HKW4014B--AC100V
4014B
Ø40
122.000
86.000
29.000
162.000
210.000
1 1/2
47.803
40.000
HKW5020B--AC100V
5020B
Ø50
140.000
100.000
36.000
174.000
222.000
2
59.614
50.000
HKW3212BNO--AC100V
3212BNO
Ø32
122.000
86.000
26.000
156.000
224.000
1 1/4
41.910
32.000
HKW4014BNO--AC100V
4014BNO
Ø40
122.000
86.000
29.000
162.000
230.000
1 1/2
47.803
40.000
HKW5020BNO--AC100V
5020BNO
Ø50
140.000
100.000
36.000
174.000
242.000
2
59.614
50.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表