杆端螺母
KCC Precision
气缸
标准气缸
ACM
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/pneumatic/standard_cylinder/acm/accessories/rodend_nut.prj},{NB=RN-05},{IDNR=},{PN=RN-05},{BS=50},{D=M18x1.5},{NDM=18.000},{P=1.500},{KDM=16.376},{H=11},{B=27},{C=31.2},{D1=26}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
部件号
ⁿ/ₐ
BS
适合缸径
ⁿ/ₐ
D
线
ⁿ/ₐ
H
外形尺寸图
[mm]
B
外形尺寸图
[mm]
C
外形尺寸图
[mm]
D1
外形尺寸图
[mm]
RN-04
RN-04
40
M14x1.5
8
22
25.4
21
RN-05
RN-05
50
M18x1.5
11
27
31.2
26
RN-06
RN-06
63
M18x1.5
11
27
31.2
26
RN-08
RN-08
80
M22x1.5
13
32
37.0
31
RN-10
RN-10
100
M26x1.5
16
41
47.3
39
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表