单关节
KCC Precision
气缸
标准气缸
ACL
饰品
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/pneumatic/standard_cylinder/acl/accessories/single_knuckle_joint.prj},{NB=ACL-TI - 16-160 Single Joint},{IDNR=},{PART=TI - 16},{BS=160},{A1=8},{A2=34},{E1=55},{L1=110},{MM=M36x1.5},{ND=32},{NX=40},{RR1=34},{W1=39},{U1=39.000},{NDM=36.000},{KDM=34.539},{AA=6.000},{RR=34.000},{BSX=160.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PART
部件号
ⁿ/ₐ
BS
钻孔尺寸
[mm]
A1
外形尺寸图
[mm]
A2
外形尺寸图
[mm]
E1
外形尺寸图
[mm]
L1
外形尺寸图
[mm]
MM
线
ⁿ/ₐ
ND
外形尺寸图
[mm]
NX
外形尺寸图
[mm]
RR1
外形尺寸图
[mm]
W1
外形尺寸图
[mm]
TI - 12
TI - 12
125
8
27
46
100
M30x1.5
25
32
27
33
TI - 14
TI - 14
140
8
30
48
105
M30x1.5
28
36
30
39
TI - 15
TI - 15
150
8
34
55
110
M36x1.5
32
40
34
39
TI - 16
TI - 16
160
8
34
55
110
M36x1.5
32
40
34
39
TI - 18
TI - 18
180
8
42
70
125
M40x1.5
40
50
43
44
TI - 20
TI - 20
200
8
42
70
125
M45x1.5
40
50
43
44
TI - 25
TI - 25
250
9
53
86
160
M56x2
50
63
53
66
TI - 30
TI - 30
300
9
66
105
175
M64x2
63
80
66
71
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表