SCF200 - 速度控制器(内置一触式)
KCC Precision
配件
速度控制器
SCF
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/fitting/speed_cont/scf/scf_200.prj},{NB=SCF2000F-04},{IDNR=},{ORDER=SCF2000F-04},{TS=4},{L1MIN=33.0},{L1MAX=39.1},{L2=46.0},{L3=22.8},{L4=15.6},{D1=10.2},{D2=4.3},{P=22},{TYPE=Stralght Type}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ORDER
订单号
ⁿ/ₐ
TS
管道尺寸
[mm]
L1MIN
外形尺寸图
[mm]
L1MAX
外形尺寸图
[mm]
L2
外形尺寸图
[mm]
L3
外形尺寸图
[mm]
L4
外形尺寸图
[mm]
D1
外形尺寸图
[mm]
D2
外形尺寸图
[mm]
P
外形尺寸图
[mm]
SCF2000F-04
SCF2000F-04
4
33.0
39.1
46.0
22.8
15.6
10.2
4.3
22
SCF2000F-06
SCF2000F-06
6
33.0
39.1
46.0
22.8
15.6
12.6
4.3
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表