KHVM - 带一键式接头的手动阀
KCC Precision
配件
带一键式接头的手动阀
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/fitting/hand_valve-one_touch_fitting/khvm.prj},{NB=KHVM04-04},{MODEL=KHVM04-04},{T=R(PT)1/4},{T1=R(PT)1/4},{P=17.5},{H=21.0},{H1=21.0},{C=19.3},{N=21.2},{E=41.0},{A=14.0},{A1=14.0},{B=19.6},{K1=28.6},{K2=28.6},{L1=45.1},{L2=45.1},{M1=21.5},{M2=24.0},{W=116.0},{BOX=20.0},{H2=17.500},{D1=10},{PD1=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
型号名称
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
BOX
ⁿ/ₐ
PD1
ⁿ/ₐ
KHVM01-01
KHVM01-01
R(PT)1/8
R(PT)1/8
12.5
14.0
14.0
16.5
18.0
40.5
8.0
8.0
17.6
21.6
21.6
35.6
35.6
18.3
19.0
45.0
25.0
6
KHVM02-01
KHVM02-01
R(PT)1/4
R(PT)1/8
12.5
14.0
14.0
16.5
18.0
40.5
10.0
8.0
17.6
24.6
21.6
38.6
35.6
18.3
19.0
48.0
25.0
6
KHVM02-02
KHVM02-02
R(PT)1/4
R(PT)1/4
12.5
14.0
14.0
16.5
18.0
40.5
10.0
10.0
17.6
24.6
24.6
38.6
38.6
18.3
19.0
52.0
25.0
6
KHVM03-02
KHVM03-02
R(PT)3/8
R(PT)1/4
14.8
17.0
17.0
19.3
21.2
41.0
11.0
10.0
18.7
24.0
24.0
40.5
38.6
21.5
24.0
80.0
20.0
8
KHVM03-03
KHVM03-03
R(PT)3/8
R(PT)3/8
14.8
17.0
17.0
19.3
21.2
41.0
11.0
11.0
18.7
24.0
24.0
40.5
40.5
21.5
24.0
83.0
20.0
8
KHVM04-03
KHVM04-03
R(PT)1/4
R(PT)3/8
14.8
21.0
21.0
19.3
21.2
41.0
14.0
11.0
18.7
28.6
24.0
45.1
40.5
21.5
24.0
102.0
20.0
8
KHVM04-04
KHVM04-04
R(PT)1/4
R(PT)1/4
17.5
21.0
21.0
19.3
21.2
41.0
14.0
14.0
19.6
28.6
28.6
45.1
45.1
21.5
24.0
116.0
20.0
10
KHVCMG01-G01
KHVCMG01-G01
G 1/8
G 1/8
12.5
14.0
14.0
16.5
18.0
40.5
8.0
8.0
17.6
18.6
18.6
32.6
32.6
18.3
19.0
34.7
25.0
6
KHVCMG02-G01
KHVCMG02-G01
G 1/4
G 1/8
12.5
17.0
14.0
16.5
18.0
40.5
10.0
8.0
17.6
20.1
18.6
34.1
32.6
18.3
19.0
38.7
25.0
6
KHVCMG02-G02
KHVCMG02-G02
G 1/4
G 1/4
12.5
17.0
17.0
16.5
18.0
40.5
11.0
10.0
17.6
20.1
20.1
34.1
34.1
18.3
19.0
46.7
25.0
6
KHVCMG03-G02
KHVCMG03-G02
G 3/8
G 1/4
14.8
20.0
17.0
19.3
21.2
41.0
8.0
11.0
18.7
18.5
20.1
35.0
34.1
21.5
24.0
34.7
20.0
8
KHVCMG03-G03
KHVCMG03-G03
G 3/8
G 3/8
14.8
20.0
20.0
19.3
21.2
41.0
10.0
8.0
18.7
18.5
18.5
35.0
35.0
21.5
24.0
38.7
20.0
8
KHVCMG04-G03
KHVCMG04-G03
G 1/4
G 3/8
14.8
24.0
20.0
19.3
21.2
41.0
11.0
10.0
18.7
21.6
18.5
38.1
35.0
21.5
24.0
46.7
20.0
8
KHVCMG04-G04
KHVCMG04-G04
G 1/4
G 1/4
17.5
24.0
24.0
19.3
21.2
41.0
10.0
11.0
19.6
21.6
21.6
38.1
38.1
21.5
24.0
57.2
20.0
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表