Rod-end Bearing - Rod End Bearing
KCC Precision
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/accesorry/jf.prj},{NB=JF16},{MODEL=JF16},{DD=16},{KK=M16X1.5},{D=38.0},{B=15.0},{B1=21.0},{D1=19.3},{L=84.7},{I=9.5},{L1=65.7},{L2=33.0},{W=24.0},{DD1=27.0},{DD2=22.0},{WE=15.0},{KKX=1.50},{DD3=6.000},{LL3=6.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
DD
Screw Type
ⁿ/ₐ
KK
Size
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
JF5
JF5
5
M5X0.8
17.0
6.0
8.0
7.7
35.5
4.0
JF6
JF6
6
M6X1.0
18.5
6.8
9.0
9.0
39.4
5.0
JF8
JF8
8
M8X1.25
23.0
9.0
12.0
10.4
49.1
6.0
JF10
JF10
10
M10X1.25
26.5
10.5
14.0
12.9
58.6
8.0
JF12
JF12
12
M12X1.75
31.0
12.0
16.0
15.8
67.1
7.5
JF14
JF14
14
M14X1.5
34.0
13.5
19.0
16.9
75.2
9.0
JF16
JF16
16
M16X1.5
38.0
15.0
21.0
19.3
84.7
9.5
JF18
JF18
18
M18X1.5
43.0
16.5
23.0
21.7
93.2
10.0
JF20
JF20
20
M20X1.5
46.0
18.0
25.0
23.8
101.2
11.0
JF22
JF22
22
M22X1.5
52.0
20.0
28.0
25.8
110.2
12.0
JF24
JF24
25
M24X1.5
60.0
22.0
31.0
29.8
124.2
12.0
JF25
JF25
25
M26X1.5
60.0
22.0
31.0
29.8
124.2
12.0
JF30
JF30
30
M30X1.5
73.0
21.0
32.0
34.4
145.3
16.5
JF35
JF35
35
M36X1.5
82.0
23.0
35.0
39.8
173.3
17.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表