目錄: KAUFEL
Created: 21.02.2017
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
KAUFEL
236 701 - BRIO+ 400L A SATI IP42
KAUFEL
ECLAIRAGE DE SECURITE
BRIO+
AMBIANCE
Powered by
CAD模型選擇
{kaufel/eclairage_de_securite/brio_plus/ambiance/236701.prj},{NB=kaufel_236 701_architecture_400},{CODE=236 701},{PC=0.563},{HHT=122},{EHT=33.8},{DES=BRIO+ 400L A SATI IP42},{PPATH=../brio_plus/brio_plus_asmtpl.prj},{GTIN=05415022123593},{POIDS=0.506},{LHT=210},{TYPEP=Tertiaire; Habitation},{TYPE=BAES},{FONC=Ambiance},{TECH=Autotestable SATI},{TA=230 V},{FRAS=50 Hz},{TYPEDTDA=AC},{PUCON=0,5 W},{MODEDT=SATI},{MODEDFON=Non permanent},{VPLUS=Non},{TYPEDACCUM=Ni-Mh},{CONNORME222=Oui},{NFAEAS=Oui},{NFPSATI=Oui},{NFENV=Oui},{TYPEDSL=LED},{NODLDS=4 LEDs},{NODLDVLED=4 LEDs},{FLUXLAES=400 lm},{IPIDPR=IP42},{IKIDRACM=IK07},{AUTBAT=1H},{TEMPDFON=0°C à +40°C},{CLASSEDPCLCE=II},{TYPEDATEX=N/A},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
POIDS
Poids
[kg]
PC
POIDS CARTON
[mm]
LHT
Largeur hors tout
[mm]
HHT
Hauteur hors tout
[mm]
EHT
Epaisseur hors tout
[mm]
TYPEP
Type de projet
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
FONC
Fonction
ⁿ/ₐ
TECH
Technologie
ⁿ/ₐ
TA
Tension assignée
[Vca]
FRAS
Fréquence assignée
ⁿ/ₐ
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
ⁿ/ₐ
PUCON
Puissance consommée
ⁿ/ₐ
MODEDT
Mode de test
ⁿ/ₐ
MODEDFON
Mode de fonctionnement
ⁿ/ₐ
VPLUS
V+
ⁿ/ₐ
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
ⁿ/ₐ
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
ⁿ/ₐ
NFAEAS
NF AEAS
ⁿ/ₐ
NFPSATI
NF performance SATI
ⁿ/ₐ
NFENV
NF Environnement
ⁿ/ₐ
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
ⁿ/ₐ
NODLDS
Nombre de lampes de secours
ⁿ/ₐ
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
ⁿ/ₐ
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
ⁿ/ₐ
IPIDPR
IP - Indice de protection
ⁿ/ₐ
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
ⁿ/ₐ
AUTBAT
Autonimie batterie
ⁿ/ₐ
TEMPDFON
Température de fonctionnement
ⁿ/ₐ
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
ⁿ/ₐ
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
ⁿ/ₐ
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
ⁿ/ₐ
TYPEDECOMM
Type de communication
ⁿ/ₐ
SUPPDECOMM
Support de communication
ⁿ/ₐ
PROTDECOMM
Protocole de communication
ⁿ/ₐ
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
ⁿ/ₐ
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
ⁿ/ₐ
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
ⁿ/ₐ
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
ⁿ/ₐ
ATEX
ⁿ/ₐ
KAUFEL - 236 701 - BRIO+ ...
236 701
BRIO+ 400L A SATI IP42
05415022123593
0.506
0.563
210
122
33.8
Tertiaire; Habitation
BAES
Ambiance
Autotestable SATI
230 V
50 Hz
AC
0,5 W
SATI
Non permanent
Non
Ni-Mh
Oui
Oui
Oui
Oui
LED
4 LEDs
4 LEDs
400 lm
IP42
IK07
1H
0°C à +40°C
II
N/A
Encastrement plafond, mur...
Filaire
Bus 2 fils
N/A
En permanence
Une fois par semaine
une fois par trimestre
Annuelle
Non
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表