NK40B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.40
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/b_type/nk40b.prj},{NB=NK40B36_()},{TYPE=NK40B},{NOT=36},{NOTX=36.000},{DP=145.72},{DO=153},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=68},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
NK40B8
NK40B
8
33.19
39
25.24
25.24
7.2
高频淬火
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B9
NK40B
9
37.13
43
29.18
28.62
7.2
高频淬火
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B10
NK40B
10
41.10
47
33.15
33.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
9
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B11
NK40B
11
45.08
51
37.13
36.67
7.2
高频淬火
C : 切削规格
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B12
NK40B
12
49.07
55
41.12
41.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
10
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B13
NK40B
13
53.07
59
45.12
44.73
7.2
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B14
NK40B
14
57.07
63
49.12
49.12
7.2
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B15
NK40B
15
61.08
67
53.13
52.80
7.2
高频淬火
C : 切削规格
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B16
NK40B
16
65.10
71
57.15
57.15
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B17
NK40B
17
69.12
76
61.17
60.88
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B18
NK40B
18
73.14
80
65.19
65.19
7.2
高频淬火
C : 切削规格
13
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B19
NK40B
19
77.16
84
69.21
68.95
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B20
NK40B
20
81.18
88
73.23
73.23
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B21
NK40B
21
85.21
92
77.26
77.02
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B22
NK40B
22
89.24
96
81.29
81.29
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B23
NK40B
23
93.27
100
85.32
85.10
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B24
NK40B
24
97.30
104
89.35
89.35
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B25
NK40B
25
101.33
108
93.38
93.18
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B26
NK40B
26
105.36
112
97.41
97.41
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B27
NK40B
27
109.40
116
101.45
101.26
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B28
NK40B
28
113.43
120
105.48
105.48
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B29
NK40B
29
117.46
124
109.51
109.34
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B30
NK40B
30
121.50
128
113.55
113.55
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B31
NK40B
31
125.53
133
117.58
117.42
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
NK40B32
NK40B
32
129.57
137
121.62
121.62
7.2
高频淬火
C : 切削规格
14
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表